Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

55-MY1H10, Siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem mechanicznym, z dokładną prowadnicą kulkową, ø10, ATEX kategoria 2 - II 2Gc

  • Dokładna prowadnica
  • Średnica tłoka: 10 mm
  • Skok do 1000 mm
  • Zespół nastawy skoku: 2 typy
  • Możliwość montażu czujników

Skonfiguruj swój produkt

 
Skok
  []