Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

55-C(D)S1W*N, Siłowniki pneumatyczne, dwustronnego działania, z obustronnym tłoczyskiem (do pracy z powietrzem smarowanym mgłą olejową), ATEX kategoria 2 - II 2GDc

  • ATEX, Siłowniki z obustronnym tłoczyskiem, trwale nasmarowane
  • Średnica tłoka [mm]: 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Sposób montażu: podstawowy, łapy, kołnierz, wspornik wahliwy
  • Dostępne wykonanie z osłoną mieszkową i amortyzacją
  • Czujniki dostępne dla siłowników ø 125 mm~200 mm

Skonfiguruj swój produkt

55-CS1WN-
Magnes
Sposób montażu
Materiał tulei
Średnica tłoka
Skok
Osłona tłoczyska/amortyzacja