Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

55-C(D)G1W-Z, Siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania, z obustronnym tłoczyskiem, ATEX kategoria 2 - II 2GDc

  • Siłowniki dwustronnego działania z obustronnym tłoczyskiem
  • Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Skok: 25 mm do 1500 mm
  • Sposób montażu: podstawowy, łapy, kołnierz z przodu, wspornik wahliwy z przodu
  • Dostępna osłona mieszkowa z nylonu lub tworzywa odpornego na wysoką temperaturę
  • Dostępne różne czujniki

Skonfiguruj swój produkt

55-CG1W-Z
Magnes
Sposób montażu
Rodzaj amortyzacji
Średnica tłoka
Skok
 
Gwint
Wykonanie specjalne