Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

55-C(D)85K, (ISO6432), dwustronnego działania, standardowe, z tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem, ATEX kategoria 2 - II 2GDc

  • ATEX, Siłowniki ISO dwustronnego działania ze standardowym tłoczyskiem
  • Średnica tłoka [mm]: 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Typ: z zabezpieczeniem przed obrotem
  • Amortyzacja: tylko zderzak elastyczny
  • Skok [mm]: do 300 (w zależności od wersji)
  • Dostępne czujniki (zamawiać osobno)

Skonfiguruj swój produkt

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Skok
  []
Sposób montażu czujników