Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-VQZ**5*, Seria 1000, zawór rozdzielający 5/2, 5/3, płytowy

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 1,0 MPa)
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    suwak metalowy 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); uszczelnienie elastyczne 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1 W, do wysokiego ciśnienia 1,5 W:
    suwak metalowy 25 lub mniej; uszczelnienie elastyczne 30 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Type of Actuation
Typ uszczelnienia
Wykonanie
Napięcie sterujące
Przyłącze elektryczne
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy