Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-RS(D)Q, Siłownik zatrzymujący, o stałej wysokości zabudowy

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Siłowniki zatrzymujące o stałej wysokości
  • Dwustronnego lub jednostronnego działania
  • Średnica tłoka: 16 mm do 50 mm
  • Skok: 10 mm do 30 mm
  • Możliwość montażu czujników.

Skonfiguruj swój produkt

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
Działanie
Zakończenie tłoczyska
Rowki do montażu czujników
Śruby montażowe
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość