Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-PF3W30, Sterownik z wyświetlaczem do czujników przepływu wody

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Wyświetlana wartość przepływu: 0.35 do 112 l/min.
  • Wyjście NPN lub PNP typu otwarty kolektor.
  • 12 do 24V DC ± 10 %.
  • Zakres temperatury pracy: 0 do 50 °C (bez zamarzania i kondensacji).
  • Znak CE, UL (CSA), RoHS.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ wyjścia
Przyłącze elektryczne
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań
Opcja 1
Opcja 2
Certyfikat kalibracji