Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-MY3M, Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem mechanicznym, z prowadnicą ślizgową, z amortyzatorem uderzeń do dużych obciążeń, zespół nastawy skoku H

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Dzięki zintegrowanym prowadnicom ślizgowym elementy obciążenia mogą być umieszczone bezpośrednio na stoliku
  • W porównaniu do MY3A i MY3B zwiększone zostało dopuszczalne obciążenie
  • Unikalny owalny kształt tłoka umożliwił zmniejszenie wysokości i długości oraz praktyczne rozmieszczenie kanałów przepływu powietrza, mechanizmu amortyzacji oraz mechanizmu pozycjonującego
  • Pozwoliło to na znaczną miniaturyzację i zmniejszenie masy
  • Całkowita długość (Z) zmniejszona o 104 mm (Ø63)
  • Całkowita wysokość (H) zmniejszona o 28% (Ø63)
  • Całkowita masa zmniejszona o 50% (Ø16)
  • Przyłącza z gwintami Rc, G lub NPT dostępne jako opcja (Ø25 do Ø63).

Skonfiguruj swój produkt

25A-MY3M-
Średnica tłoka
Typ gwintu
Skok
 
Zespół nastawy skoku
Czujnik położenia tłoka
Przyłącze elektryczne
Ilość