Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-MY1B-Z, Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem mechanicznym, wykonanie podstawowe, z amortyzatorem uderzeń do dużych obciążeń i śrubą zderzakową, zespół nastawy

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Śr. tłoka: 25, 32, 40 mm
  • Skoki do 5000 mm.

Skonfiguruj swój produkt

25A-MY1B-Z
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Typ przyłączy
Skok
 
Zespół nastawy skoku
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość