Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-MXQ*A-Z, Pneumatyczny stół przesuwny z przyłączami z obu stron

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Bardziej kompaktowe: niższe o 10%
  • Lżejsze: masa zmniejszona o 35%
  • Śr. tłoka: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Skoki do 150 mm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Średnica tłoka
Skok
Opcje regulacji skoku
Opcje wykonania
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość