Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-JSY3*00, Zawory rozdzielające 5-drogowe, płyta składana

  • Medium robocze: sprężone powietrze.
  • Napięcie znamionowe cewki: 24VDC.
  • Zakres ciśnienia działania: do 0.7 MPa.
  • Temperatura otoczenia i medium: -10 do 50°C.
  • Obudowa: do IP67.

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób działania
Power Saving Circuit.
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja
Przełączanie ręczne