Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

25A-ISE20, Cyfrowy przekaźnik ciśnienia, 3-ekranowy-, 3-kolorowy wyświetlacz

  • Kompatybilność z produkcją baterii
  • Trzyekranowy, cyfrowy, precyzyjny przekaźnik ciśnienia.
  • Jedno wyjście
  • Odpowiednie płyny: powietrze, gazy nie powodujące korozji, gazy niepalne.
  • Zakres ciśnienia: -0.1 to 1 MPa.
  • Powtarzalność: ±0.2 % F.S.
  • Czas odpowiedzi: 1.5 ms lub mniej.
  • Pobór: 25mA lub mniej.

Skonfiguruj swój produkt

25A-ISE20-P-M5
Typ wyjścia
Jednostki
Typ przyłączy
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3