Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

2-warstwowe przewody z poliuretanu fluoropolimerowego – TUE

Odporność na środowisko i wysoka elastyczność

  • Odporność na agresywne środowisko bez utraty elastyczności – Zewnętrzna warstwa fluoropolimerowa i wewnętrzna warstwa poliuretanowa
  • Odporność na rozpryski spawalnicze – Odporność na płomień (odpowiednik UL-9 Standard V-0)
  • Identyfikuj swoje obwody – Cztery warianty kolorystyczne.

I wiele więcej

  • Stosowany przekrój przewodu O.D.: Ø4 do Ø 12mm
  • Maks. temperatura pracy: 80 °C
  • Cztery warianty kolorystyczne: czarny, biały, niebieski i półprzezroczysty.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

TUE-20
Wielkość
Kolor
Długość zwoju