Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

2-portowy zawór elektromagnetyczny sterowany pilotem do wody pod wysokim ciśnieniem – JSXH-X2

Wszechstronny zawór

  • Gwarancja przepływu nawet przy wysokim ciśnieniu – Możliwość stosowania przy ciśnieniu do 10 MPa
  • Wytrzymuje najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe – Pokrywa cewki ze stali nierdzewnej i obudowa o stopniu ochrony IP67
  • Ułatwiona konserwacja – Cewkę i zawór główny można wymienić, po prostu usuwając klips.

I wiele więcej

  • Stosowana ciecz: woda
  • Wielkość przyłączy: 3/8" do 1/2"
  • Zakres przepływu do 1.9 (Kv)
  • Średnica gniazda: 12 mm.

Skonfiguruj swój produkt

JSXH31P-CP--X2
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Opcja