Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

2-portowy elektrozawór do pary sterowany pilotem – JSXP

Zaprojektowany, aby wytrzymać

  • Wysoka odporność na najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe – Konstrukcja ze stali nierdzewnej i obudowa o stopniu IP67
  • Oszczędzaj energię – Zużycie energii na poziomie zaledwie 6 watów
  • Ułatwiona instalacja – Cewkę elektromagnetyczną można obracać o 360 stopni
  • Szeroki zakres zastosowań z płynami o wysokiej temperaturze – Odpowiedni do stosowania z podgrzaną wodą lub parą.

I wiele więcej

  • Zastosowane ciecze: Podgrzana woda, para
  • Zakres przepływu do 2200 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 15 do 50 mm
  • Port przyłączeniowy: 3/8" do 2"
  • Materiał korpusu: Stal nierdzewna, mosiądz, brąz
  • Materiał cewki elektromagnetycznej: Stal nierdzewna.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość zaworu
Typ zaworu
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Bez smarowania
Wspornik