Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

11-LEJ

11-LEJ
Rozszerzamy swoją ofertę miniaturowych e-napędów odpowiadając na potrzeby miniaturyzacji urządzeń i wprowadzając na rynek zaawansowany napęd liniowy serii LAT3. Niezwykle cienki i lekki elektryczny stół przesuwny serii LAT3 o napędzie liniowym jest wielkości wizytówki. Napęd ten sprawdza się w wielu różnych aplikacjach. Prowadnica liniowa i czujnik przesunięcia umożliwiają przemieszczanie, wywieranie nacisku i pomiar. Wszystkie te trzy funkcje mieszczą się w jednej kompaktowej miniaturowej jednostce. Napęd liniowy LAT3 ma 50 mm szerokości i 9 mm wysokości. W zależności od skoku jego długość może wynosić tylko 60 mm, a waga nie przekracza 130 g. Gniazdo przyłączeniowe kabla, które nie wystaje poza obudowę oraz różne sposoby montażu korpusu sprawiają, że LAT3 jest odpowiedni do każdej gałęzi przemysłu i aplikacji które wymagają miniaturyzacji. Ponadto napęd ten jest niezwykle wydajny i pozwala na czerpanie korzyści ze skróconego czasu cyklu, maksymalna częstotliwość pracy wynosi aż 500 cykli/minutę. Chociaż napęd liniowy SMC jest zaawansowany technicznie jest on naprawdę prosty w użyciu i można go programować z poziomu komputera, co znacząco skraca czas instalacji, a tym samym przynosi oszczędności.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria