Czujnik położenia
-- Wybierz opcję -- Bez czujników
M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy
M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
M9BWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel pionowy 0,5 m
M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9NV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel pionowy
M9NW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
M9NWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0,5 m
M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel pionowy
M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
M9PWV--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m
A90--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel poziomy
A90V--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, kabel pionowy 0,5 m
A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
A93V--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel pionowy 0,5 m
A96--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel poziomy 0,5 m
A96V--Czujnik kontaktronowy, >4<8V DC, LED, 3-przew. NPN, kabel pionowy 0,5 m
F9G--Czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy 0,5 m
F9H--Czujnik elektroniczny, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Bez czujników
Przyłącze elektryczne
-- Wybierz opcję -- 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
SBPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 4-pinowe)
SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
MAPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 3-pinowe)
MBPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M8 4-pinowe)
MDPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M12 4-pinowe)
0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)