Mój profil
Moje konto
×
Koszyk
Ulubione
Księga projektów
Mój profil
Średnica tłoka
-- Wybierz opcję --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
Skok
-- Wybierz opcję --
Skok standardowy
Skok pośredni z tuleją dystansową
Skok pośredni z ekskluzywnym korpusem
Skok regulowany
Dokładność
-- Wybierz opcję --
Łożysko ślizgowe
Łożysko kulkowe
Precyzyjne łożysko kulkowe
Amortyzacja
-- Wybierz opcję --
Amortyzacja elastyczna
Amortyzacja pneumatyczna
Mechanizm blokady tłoczyska
-- Wybierz opcję --
Without lock
Z blokadą
Rygiel w położeniu końcowym
Wymagania dotyczące aplikacji (opcje siłownika)
-- Wybierz opcję --
Brak
Symetryczne położenie portu
Z kołnierzem
Montaż dolny
Trzpień referencyjny
Zwiększona odporność na obciążenia
Inne opcje specjalne
Siłownik o wydłużonej żywotności
Wymogi środowiskowe
-- Wybierz opcję --
Niewymagane
Przemysł maszynowy ( siłownik wodoodporny)
Do czystych pomieszczeń
Środowiska mikroproszkowe (10 do 100 μm) (funkcja stabilnego smarowania)
Środowiska z mikroproszkami (10 do 100 μm) (prowadnice z systemem utrzymania smaru)
Lotne środowiska mikropyłowe (20 do 30 μm lub mniej) (siłownik odporny na pył XC92)
Produkcja baterii i akumulatorów