Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Kompozytowe układy rozdzielające: Korzyści są widoczne

   Russell Breden | Lider grupy, Europejskie Centrum Techniczne SMC

 

MARZEC 2024

W zastosowaniach takich jak analizy laboratoryjne i diagnostyka in vitro (IVD) rośnie zapotrzebowanie na układy rozdzielające, które obejmują wiele obwodów w jednym solidnym, przezroczystym rozwiązaniu. W SMC jesteśmy w stanie opracować i wyprodukować te często wymagające technicznie systemy rozdzielające zgodnie z konkretnymi wymaganiami aplikacji.

Złożone systemy rozdzielaczy są niezwykle przydatne z wielu powodów, głównie dlatego, że przejrzystość optyczna pozwala na natychmiastową kontrolę wzrokową kanałów/ścieżek cieczy. W rezultacie łatwo jest zaobserwować wszelkie zmiany koloru w zastosowaniach wymagających przepływu lub mieszania płynów. Połączenie wszystkich obwodów w jeden układ rozdzielający oznacza również, że można wykorzystać takie zalety, jak minimalizacja przestrzeni i łatwiejsza konserwacja. Co więcej, ponieważ wszystkie komponenty znajdują się w jednym urządzeniu, istnieje znacznie mniejsze zapotrzebowanie na przewody i złączki, eliminując w ten sposób potencjalne punkty wycieku, pomagając w ogólnej efektywności energetycznej i zwiększając niezawodność systemu.

Reprezentacja możliwości SMC w zakresie projektowania i rozwoju systemów rozdzielaczy z tworzywa akrylowego

 

Najnowocześniejsze rozwiązania
Udany rozwój i produkcja układów rozdzielających, które często są „dopasowane jak rękawiczka”, oznacza przyjęcie rzemieślniczego podejścia poprzez ścisłą współpracę z naszymi klientami, którzy zazwyczaj dostarczają schemat i układ obwodu, na którym opieramy nasz projekt. Początkowe decyzje często dotyczą materiału, a wybór obejmuje materiały PMMA, PC, PVC lub PEI, w zależności w dużej mierze od rodzaju i temperatury używanego płynu.

Kompozytowe układy rozdzielające pozwalają na dużą kreatywność projektową. Możemy zastosować zakrzywione ścieżki przepływu (które pomagają zminimalizować objętość martwą), różne typy komór i różne rozmiary ścieżek przepływu zgodnie z wymaganiami klienta. Nasi klienci zazwyczaj korzystali z montażu różnych produktów, w tym zaworów dwuportowych, przełączników ciśnienia, zaworów zwrotnych i regulatorów, w celu uzyskania zintegrowanego i niezawodnego rozwiązania do sterowania płynami.

2/3-portowy zawór elektromagnetyczny SMC do cieczy chemicznych - seria LVM
2/3-portowy zawór elektromagnetyczny SMC do cieczy chemicznych do montażu na akrylowej płycie

 

Nasz solidny i sprawdzony proces produkcyjny opiera się na specjalistycznej wiedzy w zakresie obróbki podstawowych warstw zgodnie z dokładną konfiguracją ścieżki płynu uzgodnioną z klientami, a następnie łączeniu dyfuzyjnym warstw pod ciśnieniem i temperaturą w celu uzyskania rozwiązania o odpowiednim rozmiarze.
Procesy końcowe obejmują usuwanie naprężeń szczątkowych w celu zapewnienia stabilności produktu, obróbkę po łączeniu (zazwyczaj formowanie gwintów) oraz nakładanie etykiet UV lub oznaczeń ułatwiających użytkowanie.

Dopasowane medycznie
Rezultatem jest bardzo wytrzymałe rozwiązanie, które nie wymaga stosowania klejów ani rozpuszczalników, zapewniając, że rozwiązanie nadaje się do użytku w zastosowaniach medycznych, jednocześnie minimalizując zanieczyszczenie płynów.

Jeśli masz na myśli układ cieczy, który wymaga złożonego obwodu lub przezroczystości do kontroli wizualnej, dysponujemy specjalistycznym wsparciem technicznym, które jest w stanie urzeczywistnić Twoją wizję kompozytowego układu rozdzielającego.

Russell Breden | Lider grupy, Europejskie Centrum Techniczne SMC

Russell jest dyplomowanym inżynierem mechanikiem i dołączył do Europejskiego Centrum Technicznego SMC w 2005 roku, wnosząc do zespołu szereg wcześniejszej wiedzy i doświadczeń przemysłowych. Zaangażowanie Russella w różnorodne projekty projektowe w bardzo szerokim zakresie zastosowań pomogło mu zachować świeżą ciekawość inżynierii i cieszy się wyzwaniami lidera grupy, aby pomóc w rozwoju i rozwoju swojego zespołu.
Poza pracą Russell deklaruje, że ma zbyt wiele hobby i najczęściej relaksuje się przy malowaniu miniatur, grach planszowych i fabularnych, gdy nie wędruje lub nie biega z psem na spacerze czy treningu.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

Wybór zaworu 2-portowego: przypadek otwarcia i zamknięcia
Eduardo Santamaria, Lider Grupy Sekcji Zaworów w Europejskim Centrum Technicznym SMC
Czytaj dalej 

Zoptymalizowana obsługa płynów w analizatorach dla biotechnologii
Philippe Pinto, Menadżer ds. przemysłu biotechnologii, Europa
Czytaj więcej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie