SMC wprowadza na rynek zawór elektromagnetyczny do pracy w trudnych warunkach
Firma SMC zaprojektowała 2-portowy zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio, który może wytrzymać najtrudniejsze warunki, jednocześnie oszczędzając energię.
Najnowszy zawór elektromagnetyczny od SMC, seria JSX, został stworzony, aby wytrzymać niekorzystne warunki środowiskowe, w których istnieje potrzeba sterowania włączaniem/wyłączaniem powietrza, wody lub oleju.
Korpus i cewka zaworu JSX są wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zawór jest wysoce odporny na korozję, co z kolei wydłuża jego żywotność i poprawia ogólną wydajność i produktywność. Dodatkową odporność gwarantuje obudowa o stopniu ochrony IP67, która spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa, co ułatwia jej eksport.
Inne zalety zaworu elektromagnetycznego JSX obejmują ulepszoną siłę cewki, która wzrosła o 10% w porównaniu z jego poprzednikiem, podczas gdy zużycie energii zmniejszyło się o 14%.
Rzecznik SMC powiedział: „Rozumiemy wyzwania środowiskowe, przed którymi stoją nasi klienci zarówno na hali produkcyjnej, jak i na zewnątrz, dlatego zawsze szukamy sposobów, aby pomóc im osiągnąć większą produktywność i efektywność energetyczną. JSX jest doskonałym przykładem naszej innowacyjnej konstrukcji i stanowi świetny dodatek do naszej oferty zaworów elektromagnetycznych”.
W konstrukcji JSX zastosowano dodatkową elastyczność, aby ułatwić obsługę kabli, która jest notorycznie czasochłonna, dzięki możliwości obrotu cewki o 360 stopni.
Więcej informacji na temat JSX można znaleźć w sekcji nowych produktów SMC na stronie www.smc.eu/pl-pl
Podpis: SMC wprowadza na rynek zawór elektromagnetyczny do pracy w trudnych warunkach.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych).
15 sty 2021