Bezpiecznie, szybko, ekonomicznie: nowa seria jonizatorów pistoletowych IZG10 do efektywnej eliminacji ładunków elektrostatycznych
Czy to w przemyśle samochodowym, elektrycznym czy maszynowym - elektryczność statyczna może zakłócić proces produkcyjny i znacznie obniżyć jakość produktu końcowego. Poręczny i wyjątkowo lekki, ważący 200 g jonizator pistoletowy z serii IZG10 firmy SMC usuwa ładunki elektrostatyczne w ułamku sekundy, efektywnie usuwa cząstki stałe, takie jak kurz lub brud i w ten sposób poprawia jakość produktów końcowych w wielu sektorach przemysłu.
Negatywne skutki działania ładunków elektrostatycznych mogą powodować poważne problemy w procesach produkcyjnych - od gromadzenia się pyłu na obrabianych przedmiotach, poprzez trudności w usuwaniu zanieczyszczeń, aż po problemy w procesach malowania spowodowane nieefektywnym osadzaniem się proszku. Możliwymi konsekwencjami są niejednolite produkty końcowe, reklamacje i wysokie koszty działań naprawczych. Firma SMC, specjalista w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, oferuje serię IZG10, nowy, lekki i wydajny jonizator w wersji pistoletowej, który specjalnie usuwa kurz lub brud nagromadzony w wyniku elektryczności statycznej, a tym samym poprawia jakość produktu końcowego.
Szybka i bezpieczna neutralizacja
Seria IZG10 neutralizuje ładunki elektrostatyczne szybko i dokładnie - na przykład w odległości 150 mm i ciśnieniu roboczym 0,2 MPa w ciągu zaledwie 0,3 s i przy bardzo niskim napięciu niezrównoważenia wynoszącym około ±10 V. Wskazanie diodowe LED w czasie rzeczywistym pomagają operatorowi odczytać stan pracy urządzenia, dzięki czemu można szybko wykryć usterki lub konieczne prace konserwacyjne, co zwiększa niezawodność procesu. Opcjonalna dysza z bocznymi otworami (zgodna z OSHA1910.242b) nigdy nie przekracza ciśnienia 210 kPa (30 psi), nawet gdy główna dysza jest zatkana, co zapewnia bezpieczeństwo operatora.
Wiele trybów pracy dla ekonomicznego użytkowania
Jednocześnie jonizator pistoletowy jest łatwy w użyciu, waży zaledwie tylko 200 g (ze standardową dyszą) i jest dostępny w standardzie z zasilaniem 24 V - to kolejna zaleta w porównaniu z rozwiązaniami z ciężkimi przewodami wysokiego napięcia. Seria IZG10 posiada dziesięć trybów pracy, które można rozróżnić na dwa ustawienia nadmuchu - nadmuch ciągły lub nadmuch pulsacyjny - które można łatwo ustawić za pomocą przełącznika trybu pracy. W przypadku pracy z ciągłym nadmuchem powietrza, obrabiany przedmiot jest w sposób ciągły zasilany zjonizowanym powietrzem. Aby oszczędzać powietrze, można przełączyć tryb pracy na nadmuch impulsowy. Przepływ powietrza można regulować za pomocą ręcznie regulowanego zaworu sterującego przepływem. Tryby pracy i sterowanie przepływem zapewniają elastyczność i umożliwiają ukierunkowane dostosowanie do różnych faz produkcji, poprawiając jednocześnie wynik końcowy.
Długa żywotność przy szerokim zastosowaniu
W przeciwieństwie do pistoletów jonizacyjnych, które są zasilane powietrzem z otoczenia, IZG10 jest zasilany powietrzem z instalacji sprężonego powietrza, a więc suchym i czystym powietrzem. Zapobiega to zanieczyszczeniu igły elektrody i wydłuża żywotność zarówno igły, jak i samego pistoletu (do 50 milionów cykli przy ciśnieniu 6 bar). Konstrukcja IZG10 umożliwia prostą i oszczędzającą czas konserwację: dyszę i igłę elektrody można wygodnie i szybko wymienić w zaledwie kilku krokach. Dodatkowo, w polu widzenia operatora znajdują się zielone i czerwone wskazanie diodowe LED na pistolecie, umożliwiające sprawdzenie stanu pistoletu i konserwacji.
Jonizator pistoletowy IZG10 jest odpowiedni dla wszystkich gałęzi przemysłu, zwłaszcza dla zastosowań, w których konieczne jest ręczne usuwanie ładunków elektrostatycznych z powierzchni - od przemysłu opakowaniowego i spożywczego do sektora medycznego i farmaceutycznego, a także elektronicznego, motoryzacyjnego, ogólnej automatyki i przemysłu wytwórczego. Na przykład, może być stosowany do neutralizacji ładunków elektrostatycznych i usuwania kurzu w procesach montażowych, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, zastosowaniach w druku cyfrowym (np. czyszczenie niezadrukowanych materiałów przed drukowaniem) lub procesach malowania/powlekania.
Szczegółowo - Jonizator w wykonaniu pistoletowym,seria IZG10
Napięcie zasilania
|
24 VDC ±10 % (21,6 do 26,4 V)
|
Zasilanie powietrzem
|
Medium
|
suche, czyste sprężone powietrze |
Ciśnienie robocze
|
0,05 do 0,6 MPa
|
Temperatura otoczenia [°C]
|
0 do 40 (bez zamarzania)
|
Wymiary [mm]
|
157 x 147 x 33 (Dł. x Wys. x Szer.)
|
Masa obudowy [g]
|
200 (standardowa dysza)
|
Więcej informacji w katalogu produktu - seria IZG10
Podpis: Nowa seria jonizatorów pistoletowych IZG10 do efektywnej eliminacji ładunków elektrostatycznych: bezpiecznie, szybko, ekonomicznie.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych).
15 sty 2021