Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC wprowadza na rynek oszczędzający miejsce chiller

SMC wprowadza na rynek oszczędzający miejsce chiller

Nowy chiller serii HRR firmy SMC został zaprojektowany z myślą o instalatorach, dla których przestrzeń jest problemem. Zapewnia również wydajność w zakresie instalacji i konserwacji, ponieważ można go regulować i konserwować po zainstalowaniu w szafie typu rack.

Firma SMC odpowiedziała na zapotrzebowanie rynku, wypuszczając na rynek nowy chiller montowany w szafie rack, który jest kompaktowy, ale posiada wiele wyjątkowych funkcji.

Montowany w 19-calowej szafie rack, HRR oszczędza miejsce, umożliwiając umieszczenie wielu systemów razem, skracając czas konfiguracji.  Dodatkowym ułatwieniem instalacji jest wbudowany w standardzie filtr cząstek stałych, przewody obejściowe, zawór obejściowy i czujnik przepływu, z opcją filtra wody dejonizowanej.

Konserwacja serii HRR jest łatwa dzięki konstrukcji z dostępem od przodu, która umożliwia wymianę i regulację kluczowych komponentów bez konieczności demontażu chillera ze stojaka.   Ponadto 23 kody alarmowe i warunki mogą być wyświetlane w celu ułatwienia auto diagnostyki.

Rzecznik SMC powiedział: „W SMC zawsze szukamy sposobów, aby pomóc naszym klientom zwiększyć wydajność operacyjną. Seria HRR jest doskonałym przykładem na to, że świetna konstrukcja spotyka się z doskonałą jakością pod względem wydajności i niezawodności”.

Urządzenie HRR jest niezwykle niezawodne, zapewniając stabilność temperatury na poziomie ±0,1 °C.  Ma również zdolność do generowania ciepła, bez potrzeby stosowania grzałki, oferując stałą stabilność temperatury w chłodniejszych miesiącach zimowych, co skutkuje bardziej spójnym procesem i lepszą jakością produktu na końcu linii.

Dostępny w szerokiej gamie modeli o mocy chłodzenia od 950 W do 5000 W (50 Hz) i mocy grzewczej od 200 W do 1000 W (50 Hz), HRR jest idealny do wielu zastosowań, w tym oscylatora laserowego, obróbki laserowej, znakowania laserowego, instrumentu rentgenowskiego (cyfrowego) i mikroskopu elektronicznego.

 

Więcej informacji na temat HRR można znaleźć w sekcji nowych produktów SMC na stronie www.smc.eu/pl-pl

 

Podpis: SMC wprowadza na rynek oszczędzający miejsce chiller.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny dla celów prasowych).

 

12 mar 2021