SMC wprowadza na rynek super cichy i energooszczędny system eżektorów próżniowych i pomp typu „wszystko w jednym"
Firma SMC odświeżyła swój popularny system eżektorów i pomp próżniowych typu „wszystko w jednym”, wprowadzając na rynek serię ZK2-A. Najnowsze wcielenie oferuje klientom doskonałą wydajność pod względem przestrzeni, energii, konserwacji i hałasu.
Dostawca rozwiązań z zakresu automatyki, firma SMC, nieustannie tworzy komponenty, które zwiększają wydajność produkcji dzięki innowacjom i wzornictwu - a najnowszym produktem, który korzysta z tego podejścia, jest popularny eżektor/pompa próżniowa serii ZK2.
Nowy ZK2-A został zaprojektowany z myślą o elastyczności i jest w pełni wymienny z serią ZK2, dzieląc ten sam skok montażowy i rozmiary portów. Ponadto zachowano oryginalne funkcje oszczędzania energii, w tym cyfrowy przełącznik ciśnienia, który zmniejsza zużycie powietrza nawet o 90 procent, oraz dwustopniowy eżektor, który zwiększa przepływ ssania nawet o 50 procent przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia powietrza.
Najnowsza konstrukcja ma jednak szereg nowych ulepszeń, które pomagają zwiększyć produktywność. Zawór zwrotny jest teraz zintegrowany z uszczelką korpusu, co zapobiega błędom montażowym lub spadaniu podczas wymiany obudowy filtra. Długa nakrętka blokująca jest standardem, poprawiając kontrolę nad igłą regulującą przepływ przerwy próżniowej.
Klienci korzystają również z łatwości modernizacji ZK2-A za pomocą uchwytu na szynę DIN, a także wymiany lub modernizacji komponentów w eżektorze/płycie, takich jak czujniki podciśnienia.
Rzecznik SMC powiedział: „Seria ZK2-A posiada wszystkie zalety oryginalnej konstrukcji "all-in-one" ze zintegrowanymi komponentami i zredukowanym okablowaniem, dzięki czemu jest wyjątkowo kompaktowa i lekka. Jednak najnowsza wersja jest wyposażona w wysoce skuteczny tłumik hałasu wydechowego, z poprawionym natężeniem przepływu ssania nawet o 20 procent, tworząc zdrowsze środowisko pracy, wszechstronność i oszczędność energii”.
Konfiguracja serii ZK2-A sprawia, że jest to idealny komponent do różnych zastosowań, takich jak pakowanie i rozpakowywanie, przenoszenie i przenośnik panelowy. Jest szczególnie przydatny tam, gdzie jest mało miejsca na ogólny sprzęt lub do przenoszenia robotów, gdy miejsce na wyrzutnik jest ograniczone.
Więcej informacji na temat ZK2-A można znaleźć w sekcji nowych produktów SMC na stronie www.smc.eu
12 cze 2020