SMC wprowadza na rynek nowy wielokanałowy cyfrowy monitor czujników
Monitorowanie wielu linii w zakładzie stało się łatwiejsze dzięki nowemu 3-ekranowemu, wielokanałowemu cyfrowemu monitorowi czujników PSE200A firmy SMC.
Najnowszy dodatek SMC do gamy czujników i przełączników centralizuje monitorowanie różnych czujników za pomocą 3-ekranowego monitora kompatybilnego z IO-Link.
Do PSE200A można podłączyć dowolny czujnik, który zużywa mniej niż 50 mA i ma wyjście 1-5 VDC, oferując kompleksowe rozwiązanie do monitorowania każdego aspektu produkcji liniowej, od ciśnienia po przepływ i elektrostatykę po temperaturę.
Posiada cztery kanały, dzięki czemu można podłączyć do czterech czujników jednocześnie, znacznie zmniejszając przestrzeń wymaganą do instalacji.
Rzecznik SMC powiedział: „Seria PSE200A spełnia potrzeby naszych klientów, ponieważ oszczędza koszty, poprawia ogólną wydajność procesu i dostępność maszyn dzięki kompatybilności z IO-Link. Może być używany jako koncentrator między urządzeniem nadrzędnym IO-Link a czujnikami, konwertując dane analogowe do formatu cyfrowego, co zwiększa dostępność danych, do których można uzyskać zdalny dostęp w dowolnym miejscu i czasie."
„Może również wykrywać różnicę ciśnień między dwoma punktami, dzięki czemu stan »zatkania« filtrów na dwóch różnych liniach może być monitorowany zdalnie w tym samym czasie, umożliwiając inteligentne FRL i konserwację zapobiegawczą, co jest ważnym wymogiem dla naszych klientów”.
Dodatkowe zalety konstrukcyjne PSE200A obejmują możliwość zmiany ustawień w terenie podczas sprawdzania zmierzonych wartości, gdzie do trzech czujników może być wyświetlanych jednocześnie dzięki 3-ekranowemu wyświetlaczowi. Ponadto posiada przyjazne dla użytkownika, szybkie 3-stopniowe ustawienie z funkcją migawki.
Więcej informacji na temat PSE200A można znaleźć w sekcji nowych produktów SMC na stronie www.smc.eu.
13 mar 2020