Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC wprowadza na rynek kompaktowy chwytak pneumatyczny typu równoległego

SMC wprowadza na rynek kompaktowy chwytak pneumatyczny typu równoległego

Firma SMC wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z szybkością i precyzją, wynikającym z rosnącego wykorzystania ramion robotycznych na liniach produkcyjnych, oferując nowy kompaktowy chwytak pneumatyczny typu równoległego JMHZ2.

Nowa seria JMHZ2 została zaprojektowana przez SMC tak, aby była zarówno mała, jak i lekka, przy jednoczesnej maksymalizacji punktu chwytania i produktywności.
 
Chociaż seria JMHZ2 jest do 21 procent krótsza i do 43 procent lżejsza niż jego odpowiednik serii MHZ2, ma tę samą średnicę tłoka, więc maksymalny punkt chwytania jest zwiększony, unikając interferencji między korpusem chwytaka a maszyną. Ponadto, umożliwiając ramieniu robota szybszy ruch przy zmniejszonych obciążeniach bezwładnościowych, wydłużono czas cyklu i zoptymalizowano wydajność.

Co więcej, wysoka sztywność prowadnicy i precyzyjna powtarzalność ±0,01 mm zostały osiągnięte dzięki zintegrowaniu prowadnicy liniowej i szczęki w jednym elemencie.  

Rzecznik SMC powiedział: „Dzisiejsze maszyny nadal stają się coraz mniejsze i lżejsze, a komponenty są następnie pakowane do dostępnej przestrzeni. Wzięliśmy to pod uwagę podczas projektowania chwytaka pneumatycznego serii JMHZ2.  Dzięki dodatkowej funkcji prowadnicy liniowej, która jest niespotykana w tego typu chwytakach, jesteśmy przekonani, że seria JMHZ2 będzie popularnym dodatkiem do naszej serii J”.

Aby zapewnić dodatkową elastyczność, seria JMHZ2 ma trzy opcje montażu z dwóch kierunków i jest dostępna w czterech wielkościach tłoka Ø8, Ø12, Ø16 i Ø20. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do przenoszenia małych elementów, gdzie istnieje duża odległość od przenoszenia materiału do punktu chwytania, ręcznego oprzyrządowania robota, przenoszenia lekkich elementów i aplikacji pick & place w wąskich przestrzeniach.

Więcej informacji na temat nowego JMHZ2 można znaleźć w sekcji nowych produktów SMC na stronie www.smc.eu.

14 lut 2020