SMC wprowadza na rynek energooszczędny powietrzny zawór impulsowy
SMC uzupełniło swoją szeroką ofertę zaworów o JSXFA, zawór impulsowy o wysokim ciśnieniu szczytowym, który również szybko reaguje i zużywa mało powietrza, gwarantując oszczędność energii.
Kwestia usuwania obcych cząstek, gdy wymagany jest impuls powietrza, właśnie stała się łatwiejsza dla operatorów instalacji, ponieważ SMC wprowadza na rynek zawór impulsowy serii JSXFA.
Mając na uwadze produktywność operacyjną, seria JSFXA został zaprojektowany do usuwania cząstek z pełnej gamy filtrów - workowych, cylindrycznych, kopertowych, ceramicznych i spieków metali - z dużą prędkością ciśnienia uderzeniowego i przy zmniejszonym zużyciu energii.
Zwiększona wydajność impulsu powietrza jest osiągana dzięki wysokiemu ciśnieniu szczytowemu, podczas gdy niskie zużycie powietrza wspiera cele środowiskowe.
Dzięki długiej żywotności wynoszącej 10 milionów cykli bezsprężynowej membranie, złączu zaciskowemu i typowi zanurzeniowemu uzyskuje się wiele oszczędności pod względem kosztów, konserwacji i czasu instalacji.
Ponadto seria JSFXA jest bardzo wytrzymała i przystosowana do różnych warunków pracy, a także środowisk zagrożonych wybuchem, zarządza wysokimi prędkościami przepływu, zakresem temperatur cieczy od -40 do 60 ° C i jest zgodna z ATEX.
Rzecznik SMC powiedział: „Nieustannie szukamy sposobów, aby wspierać naszych klientów rozwiązaniami, które pomogą im pozostać konkurencyjnymi na globalnym rynku. Seria JSFXA to małe, ale znaczące rozwiązanie zaworowe, które spełnia te potrzeby pod względem celów operacyjnych i środowiskowych”.
Więcej informacji na temat serii JSXFA można znaleźć w sekcji nowych produktów SMC na stronie www.smc.eu.
12 kwi 2019