SMC przedstawia swój najmniejszy jak dotąd kompaktowy regulator prędkości
Firma SMC odpowiedziała na zapotrzebowanie rynku na mniejsze komponenty, wprowadzając kompaktowy regulator prędkości serii JAS. Jego wprowadzenie oznacza, że SMC oferuje teraz pełną gamę „kompaktowych” rozwiązań, które obejmują również siłowniki i małe zintegrowane przełączniki automatyczne.
Nowy kompaktowy zawór dławiąco-zwrotny serii JAS firmy SMC jest uważany za najmniejszy na rynku, wspierając rozwój robotyki przemysłowej, w której przestrzeń jest na wagę złota, a kontrola prędkości siłownika jest wymagana do precyzyjnego ruchu i powtarzalności.
Mając zaledwie 12,7 mm wysokości, czyli prawie o połowę mniej niż przeciętny kontroler prędkości, seria JAS wyposażona jest w pokrętło typu push-lock, które umożliwia regulację przepływu powietrza ręcznie lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak wąskie przestrzenie, za pomocą płaskiego śrubokręta. Co więcej, czas instalacji został skrócony, oszczędzając na robociźnie i kosztach, a opcje montażu zostały zwiększone za pomocą klucza sześciokątnego.
Rzecznik SMC powiedział: „Seria JAS jest bezpośrednią odpowiedzią na lukę na rynku zaworów dławiąco-zwrotnych jako regulatora prędkości, który może pasować do istniejących kompaktowych siłownikach i zmieniającego się krajobrazu produkcyjnego, w którym maszyny i przestrzeń zakładu stają się coraz mniejsze. Wstępne opinie były naprawdę pozytywne, ponieważ staramy się być liderem w dziedzinie kompaktowych rozwiązań”.
Seria JAS ma minimalne ciśnienie robocze 0,05 MPa, dzięki czemu może być stosowany z pełną gamą siłowników pneumatycznych SMC, eliminując potrzebę korzystania z usług wielu dostawców. Proces identyfikacji, który typ produktu należy wybrać, został również uproszczony dzięki różnym kolorom pokręteł dla różnego sposoby dławienia przepływu oraz podobnie dla pierścienia zwalniającego przewód pneumatyczny dla wielkości metrycznych i calowych.
Więcej informacji na temat serii JAS można znaleźć w sekcji nowych produktów SMC na stronie www.smc.eu.
20 wrz 2019