SMC wprowadza innowacyjny bezprzewodowy system fieldbus
SMC wprowadziła bezprzewodową jednostkę fieldbus, EX600-W, która oferuje klientom zdecentralizowane rozwiązanie, które jest kompatybilne z EtherNet / IP ™ i może wytrzymać zakłócenia elektryczne, uznając je za niezawodne nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
Jednostka EX600-W to najnowsza innowacja firmy SMC, która oferuje operatorom urządzeń ekskluzywny bezprzewodowy i zdecentralizowany system magistrali fieldbus, który może zarządzać zarówno cyfrowymi i analogowymi sygnałami, jak i produktami pneumatycznymi.
Korzystając z ograniczonego pasma ISM wysokiej częstotliwości dla obiektów przemysłowych, naukowych i medycznych, EX600-W nie ma wpływu na inne zakłócenia z fabryki. Kluczem dla operatorów pracujących w trudnych warunkach, takich jak montownie samochodów i cele spawalnicze, jest fakt, że komunikacja jest wysoce niezawodna, ponieważ zastosowanie technik przeskoku częstotliwości zapobiega zakłóceniom ze strony innych urządzeń bezprzewodowych, a szyfrowanie danych blokuje nieautoryzowany dostęp.
Ponadto, ponieważ jest bezprzewodowa, liczba kabli i złączy jest zmniejszona, co minimalizuje instalację, modyfikacje i czas konserwacji. Ryzyko rozłączenia i uszkodzenia obwodu jest również znacznie zmniejszone, co poprawia zarówno wydajność, jak i produktywność.
EX600-W oferuje również jeszcze większą elastyczność operacyjną, ponieważ można go ustawić praktycznie w dowolnym miejscu, co jest idealne dla osób pracujących z częściami ruchomymi, takimi jak obrotowe stoły indeksujące oraz ramiona robotów.
Rzecznik SMC powiedział: „EX600-W jest przełomowym produktem komunikacyjnym i odpowiada na obawy branży związane z zakłóceniami elektrycznymi, które klienci w przeszłości musieli wydawać na kosztowne rozwiązania.
„Jest nie tylko wysoce niezawodny i łatwy w instalacji, ale również oferuje naszym klientom oryginalne rozwiązanie bezprzewodowe, które zaspokoi ich potrzeby komunikacyjne na dziś i jutro”.
Aby uzyskać więcej informacji o EX600-W, odwiedź sekcję Rozwiązania a w niej Innowacje SMC na www.smc.eu
20 kwi 2018