Dzięki nowemu przekaźnikowi ciśnienia ISE7 # / ISE7 # G ciesz się zaletami IO-Link
Przekaźnik ciśnienia ISE7 # firmy SMC został zaktualizowany, oferując większą elastyczność i lepszą kontrolę aplikacji, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji.
Najnowszy przekaźnik ciśnienia serii ISE7# firmy SMC otrzymał nowe funkcje, które zwiększą wydajność i poprawią wydajność w celu spełnienia wymagań Przemysłu 4.0.
Ta wersja oferuje komunikację IO-link, oferując operatorom większą kontrolę dzięki większej ilości dostępnych danych i różnym ostrzeżeniom diagnostycznym, oprócz standardowych alertów, takich jak nominalny zakres ciśnienia i górna granica temperatury.
Wraz z nachylonym, 3-ekranowym wyświetlaczem z mechanizmem obracania jednostki, użytkownicy mogą uzyskać pełną widoczność aktualnego ciśnienia i innych wybieranych wartości z dowolnego miejsca, dostosowując się do każdej ukrytej funkcji.
Rzecznik SMC powiedział: „Zdajemy sobie sprawę z potrzeby aktualizacji naszych produktów i oferowania naszym klientom elastyczności i oszczędności kosztów wymaganych na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Ta nowa generacja przekaźnika ISE7 # została zaprojektowana, aby sprostać takim wymaganiom i wspierać naszych klientów.
Wraz z ISE7 # G ten najnowszy dodatek do zakresu przekaźników ciśnieniowych SMC poszerza zakres ciśnienia roboczego. Oba przekaźniki posiadają certyfikat stopnia ochrony IP67 ze złączem M12, dzięki czemu są solidne i wytrzymują każde niebezpieczne warunki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat serii ISE7 # / ISE7 # G, odwiedź sekcję Rozwiazania SMC a wniej Komunikacja IO-Link na www.smc.eu
15 cze 2018