Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC wprowadza na rynek nowy typ jonizatora listwowego z oddzielnym kontrolerem

SMC wprowadza na rynek nowy typ jonizatora listwowego z oddzielnym kontrolerem

SMC zaprezentowało serię jonizatorów IZT, która oferuje klientom kompaktowe rozwiązanie z oddzielnym kontrolerem w celu optymalizacji przestrzeni. Nowa konstrukcja oferuje również ulepszone możliwości monitorowania, a listwę można łatwo regulować, nawet jeśli jest umieszczona w trudno dostępnych miejscach.

Nowa seria jonizatorów listwowych SMC posiada oddzielny kontroler, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie klientów na kompaktową konstrukcję, w której przestrzeń jest na wagę złota.

Seria IZT jest dostępna w trzech modelach - 40/41/42 - które zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznych na częściach elektrycznych, pozwalając na bezpieczniejsze procesy produkcyjne, a także zmniejszając błędy produkcyjne i pochodne koszty związane z wadliwymi produktami.

Teraz, gdy listwa jonizujaca jest samodzielną jednostką, można ją montować w ograniczonych przestrzeniach, z maksymalnie czterema podłączonymi do jednego kontrolera. To nie tylko sprawia, że ​​jonizator jest łatwy do monitorowania i regulacji, ale zmniejsza również przestrzeń wymaganą do umieszczenia kontrolera, jednocześnie skracając czas instalacji.

Ponieważ IZT posiada funkcje autodiagnostyki i wyświetlacz LED, działanie jonizatora może być skutecznie monitorowane, umożliwiając wykrycie jakiegokolwiek zanieczyszczeń elektrod, co dodatkowo poprawia wydajność.

Rzecznik SMC powiedział: „Odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie klientów na kompaktowy jonizator, który jest niewielki, ale duży pod względem możliwości. Seria IZT można montować na każdej wyskokości ponieważ jony są dostarczane za pomocą sprężonego powietrza, ułatwia to usuwanie ładunków elektrostatycznych, co poprawia zarówno szybkość produkcji, jak i wydajność. Jest odpowiedni dla wielu gałęzi przemysłu, w tym do produkcji półprzewodników i produkcji folii o wysokiej wydajności ”.

IZT jest dostępny z dwoma rodzajami elektrod o niskiej obsłudze konserwacji: energooszczędna lub o dużej prędkości działania, zapewniających dodatkową elastyczność i wybór dla różnych zastosowań. Oba typy są wymienne dla łatwiejszej konserwacji. Dzięki elastycznemu układowi, oferując różne długości listw od 160 mm do 2500 mm, możliwości wyboru doprowadzenia powietrza z prawej, lewej lub z obu stron a także wyborowi róznych wsporników sprawia, że IZT wyróżnia się wszechstronnością.

Aby uzyskać więcej informacji na temat serii IZT, odwiedź sekcję Nowe produkty SMC na stronie www.smc.eu

20 kwi 2018