Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC łączy swoją ofertę cyfrowych przekaźników ciśnienia w 2018 roku w tym samym projekcie

SMC łączy swoją ofertę cyfrowych przekaźników ciśnienia w 2018 roku w tym samym projekcie

SMC opiera się na sukcesie swojej serii przekaźników ciśnieniowych ZSE20(F) / ISE20, która ma 3-ekranowy wyświetlacz, 3-stopniowy tryb ustawień i ustawianą funkcję opóźnienia, w ZSE20(F)# / ISE20# (A, B i C). Rozszerzona seria pomoże operatorom zwiększyć wydajność w zakresie kontroli i oszczędności czasu. Teraz dostępne są także w wersji IO-Link.

SMC rozpoczyna 2018 rok, rozszerzając zakres przekaźników cyfrowych ZSE20(F) / ISE20. Wersje A, B i C mają 3-ekranowy wyświetlacz, 3-stopniowy tryb ustawień i ustawianą funkcję opóźnienia, a także lekką i kompaktową konstrukcję. Wszystkie modele upraszczają proces wizualizacji dla operatorów, jednocześnie oszczędzając czas, ponieważ do wykonania jest mniej operacji za pomocą przycisku.

Dodane odmiany posiadają różne stopnie ochrony, wyjścia przekaźnikowe i zastosowane media bieżącej serii:

A Model -> Istniejacy ZSE30(F) / ISE30A-> IP40, NPN / PNP i wyjście analogowe
B Model -> Istniejący ZSE40(F) / ISE40A-> IP65, NPN / PNP, IO-Link i wyjście analogowe
C Model -> Istniejący ZSE80(F) / ISE80-> IP65, NPN / PNP i wyjście analogowe, dla płynów.


Rzecznik SMC powiedział: „Po sukcesie naszego pprzekaźnika ciśnienienia ZSE20(F) / ISE20 w zeszłym roku podjęliśmy kroki, aby rozszerzyć asortyment o te najnowsze modele. Klienci byli szczególnie pod wrażeniem funkcjonalności produktu, jego łatwości użycia i dokładności, która jest wyświetlana z minimalnym opóźnieniem. Stwierdzili, że jest on zarówno energooszczędny, jak i łatwy w obsłudze. ”

Dalsza elastyczność i zalety ZSE20(F)# / ISE20# obejmują utrzymanie wartości górnych i dolnych, nawet w przypadku odcięcia zasilania, co zapewnia większą kontrolę nad procesem.

Ponadto, ponieważ są kompaktowe i lekkie, modele nie tylko zapewniają oszczędność miejsca, ale ze względu na zmniejszenie masy są mniej obojętne momenty bezwładności, gdy czujnik jest montowany w aplikacjach mobilnych, takich jak ramiona robotów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat serii Z / ISE20, odwiedź sekcję Nowe produkty SMC na stronie www.smc.eu

 

20 lip 2018