Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Pierwszym krokiem w kierunku oszczędzania energii jest zrozumienie obecnego stanu fabryki. Zwiększona świadomość jest kluczem.
Czy wiesz, że urządzenia pneumatyczne odpowiadają za około 20% całego zużycia energii w fabryce? Głównym czynnikiem jest nadmuch powietrza, który odpowiada za ponad 40 % całego zużycia powietrza, przy czym 14 % przypada na siłowniki, a 9 % na podciśnienie. * Poprawa efektywności nadmuchu powietrza może być osiągnięta poprzez dobór optymalnie z wymiarowanych przewodów pneumatycznych. Podobnie, oszczędność powietrza można osiągnąć poprzez optymalizację urządzeń. Pozwalając SMC na sprawdzenie stanu Państwa fabryki, będziemy mogli przedstawić propozycje ulepszenia urządzeń i obiektów, szkolenia z zakresu zarządzania fabryką oraz dostęp do wielu innych przydatnych usług.
Odkryj niektóre z naszych produktów oszczędzających powietrze:
Seria IBG Energooszczędny 85 % redukcja zużycia powietrza
Seria AXTS-X2 Energooszczędność, duża żywotność 50 % redukcja zużycia powietrza
Seria ZK2-A Oszczędność energii, powietrza, redukcja hałasu 93 % redukcja zużycia powietrza
Seria ISA3-L Oszczędność powietrza, wspomaganie konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej 60 % redukcja zużycia powietrza
Seria VBA-X3145 Oszczędność powietrza, redukcja hałasu 40 % redukcja zużycia powietrza 15 % redukcja hałasu podczas pracy
Seria HRL Oszczędność energii, oszczędność miejsca 30 % redukcja zużycia prądu