Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Firma SMC jest zaangażowana w produkcję przyjaznych dla środowiska produktów, które zmniejszają wpływ na środowisko. Odbywa się to od fazy projektowania i rozwoju do końca cyklu życia produktu. Dzięki ocenie produktów oceniamy wpływ naszych produktów na środowisko pod względem oszczędności zasobów (mniejsze, lżejsze), trwałości produktu, oszczędności energii, bezpieczeństwa, odmian, ilości materiałów opakowaniowych i utylizacji odpadów w celu opracowania produktów przyjaznych dla środowiska.
Dzięki zastosowaniu przez SMC optymalizacji topologii, która jest metodologią znajdowania najbardziej efektywnego projektu obiektu na podstawie matematycznej i mechanicznej, w procesie projektowania można zrealizować bardziej kompaktowe, lekkie produkty w porównaniu z istniejącymi, co skutkuje znacznym zmniejszeniem ilości emisji CO2 podczas produkcji. Ponadto produkty te mogą również przyczynić się do oszczędności energii i redukcji CO2 podczas użytkowania.
Przykłady redukcji emisji CO2:
Systemy bezprzewodowe
Kompaktowe i lekkie
Układ oszczędzania energii
Kable komunikacyjne, kiedy nie są wymagane, zapewniają takie korzyści, jak zmniejszenie nakładu pracy na okablowanie, oszczędność miejsca i zminimalizowanie ryzyka rozłączenia.
Odkryj nasze produkty bezprzewodowe:
Seria EX600-W Emisji CO2 : redukcja o 46 %.
Dzięki zastosowaniu przez firmę SMC optymalizacji konstrukcji w procesie projektowania, można uzyskać więcej miejsca i lekkość produktów, które mogą być realizowane przy zachowaniu tej samej wielkości tłoka i skoku co istniejące produkty
Duża redukcja emisji CO2 podczas produkcji
Odkryj niektóre z naszych kompaktowych i lekkich produktów:
Seria JCQ Emisja CO2 : redukcja o 32 %
Seria JMGP Emisja CO2 : redukcja o 39 %
Seria JCM Emisja CO2 : redukcja o 31 %
Seria JMB Emisja CO2 : redukcja o 28 %
Seria JSY Emisja CO2 : redukcja o 5 %
Seria AF-A Emisja CO2 : redukcja o 1 %
Seria KQ2 Emisja CO2 : redukcja o 6 %
Seria JCQ Emisja CO2 : redukcja o 30 %
Seria JCM Emisja CO2 : redukcja o 54 %
Seria JMB Emisja CO2 : redukcja o 50 %
Seria NEW SY Emisja CO2 : redukcja o 46 %
Układ oszczędzania energii może zmniejszyć emisję CO2 (zużycie energii), gdy urządzenie jest pod stale napięciem. Zużycie energii może być zmniejszone o ok. 75% poprzez redukcję mocy wymaganej do utrzymania zaworu w stanie wzbudzonym.
Odkryj niektóre z naszych produktów z układem oszczędzania energii:
Seria JSY
Seria NEW SY
Seria SY
Seria VP
Odkryj nasze produkty o długiej żywotności:
Seria NEW SY Okres eksploatacji: 200 milionów cykli (metalowe uszczelnienia)
Seria -XB24 4 razy większa wytrzymałość