SMC posiada fabryki na całym świecie, w których prowadzona jest produkcja seryjna i rozwiązań specjalnych. Jedną z największych inwestycji w Europie jest zakład produkcyjny w Czechach, w Wyszkowie pod Brnem.
Zakład w Wyszkowie skupia się na produkcji komponentów standardowych, do napędzania i sterowania układami pneumatycznymi i elektrycznymi. Dzięki powierzchni 135 000 metrów kwadratowych w tym 31 000 m2 powierzchni produkcyjnej, zaopatruje klientów w całej Europie. Zaplanowana na najbliższe lata rozbudowa fabryki pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na komponenty automatyki przemysłowej w Europie.
Oddani jakości i innowacji
Jako część grupy SMC Corporation, zakład wytwarza wszystkie produkty zgodnie z najwyższymi japońskimi standardami jakości i normami. Procesy zarządzane są według japońskich koncepcji KAIZEN i GEMBA. Ciągły proces rozwoju gwarantuje pięć ośrodków R&D (w Japonii, Chinach, Niemczech, Anglii i USA), stabilny rozwój firmy i praca w oparciu o system jednozmianowy. Zakład posiada wdrożone Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001 i ISO 14001, a co za tym idzie podlega corocznym audytom.
Szeroka oferta produktów - od siłowników po zespoły przygotowania powietrza
Portfolio produktów standardowych SMC obejmuje zestawy przygotowania powietrza, czujniki, zawory, złącza, napędy pneumatyczne i elektryczne oraz elementy podciśnienia.
Zakład w Wyszkowie, aktualnie specjalizuje się w produkcji siłowników, napędów elektrycznych i różnych zespołów przygotowania powietrza.
- Siłowniki pneumatyczne: C55, C75, C76, C85, C(P)96, CQ2, CQM, CQS, MGP, MGQ, CG1, CG5, CJ2, CM2, CY, MY
- Wyspy zaworowe: SY3/5/7000, JSY, VQZ, VQC, VV100, SV
- Napędy elektryczne: LEF, LEY, LER
- Filtry i zespoły FRL: AFF, AM, AMD, AC-D
- Przyssawki podciśnieniowe: ZP3
Największy pracodawca w regionie, ze stałym wzrostem zatrudnienia
Szybko rosnąca liczba pracowników spowodowała, że zakład w Wyszkowie stał się jednym z największych pracodawców w regionie Brna. Tam gdzie było 26, aktualnie jest 300 pracowników produkujących na zamówienie elementy na rynek europejski w czystym, bezpiecznym dla ludzi i maszyn środowisku pracy.
Kamienie milowe w historii fabryki w Vyškov
2015 |
Faza 2 (zwiększenie produkcji w drugiej hali produkcyjnej) |
2014 |
Otwarcie salonu wystawowego z najnowszymi technologiami i produktami |
2011 |
Wielkie Otwarcie (najważniejszy kamień milowy dla SMC Czechy) |
SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Cukrovarská 21
682 01 Vyškov
Tel: +420 517 544 111
E-Mail: info@smc.cz