Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC Polska - Lider w Technologii Pneumatycznej i Automatyzacji

Dynamiczni, silni i zorientowani na wydajność.

SMC Industrial Automation Polska sp. z o.o.

Firma powstała w 2000 roku. Wchodzi w skład grupy CEE i jest częścią japońskiej korporacji, która funkcjonuje i rozwija się od 1959 roku. Centralne biuro SMC Polska wraz z magazynem krajowym, a zarazem oddział Warszawski, znajduje się w nowoczesnym budynku na terenie strefy przemysłowej Pass ok. 40 km od centrum stolicy. SMC w Polsce posiada dodatkowo 1 regionalne biuro handlowe w Mysłowicach. W tym oddziale można spotkać inżynierów ds. sprzedaży, inżynierów działu technicznego i  aplikacyjnego, którzy służą swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W naszych 2 biurach znajdują się także bogato wyposażone centra szkoleniowe. Jako część międzynarodowej organizacji w Europie posiadamy do naszej dyspozycji ośrodki technologiczne, magazyn lokalny, ogromny magazyn centralny w Antwerpii i fabrykę w Czechach.

Klientom oferujemy nie tylko najwyższej klasy komponenty dla pneumatyki i automatyki przemysłowej, ale osobiste zaangażowanie naszych specjalistów w powodzenie projektów. Jesteśmy, nie od dziś, zaangażowani w Twój sukces, zawsze blisko, solidnie wyposażeni i nie jesteśmy w tym przedsięwzięciu sami. Bardzo szeroki zakres wysokiej jakości rozwiązań technologicznych, rzetelne doradztwo, szybka obsługa i logistyka, narzędzia w formie oprogramowania, audyty i szkolenia, to elementy składowe naszego sukcesu w Polsce i na rynku międzynarodowym.

Certyfikat ISO - Oddział Polska

Posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO14001:2015 od 2022 roku, a tym samym gwarantuje, że stale rozwija nasze zarządzanie jakością w interesie naszych klientów, którzy często działają na całym świecie oraz zarządzaniu środowiskiem, które jest dla nas i naszych klientów tak bardzo ważne.
Zobacz - wersja PL certyfikatu oraz wersja EN certyfikatu.

Austriacka siedziba SMC CEE

Austriacka siedziba w Korneuburgu jest także siedzibą 14 krajów w Europie Środkowej i Wschodniej. Znajduje się tam duży magazyn o powierzchni około 37 000 m 2. Ponad 260 pracowników pracuje dla Ciebie w obszarach sprzedaży, technologii, administracji, produkcji oraz w centralnym magazynie CEE.

Poszczególne komponenty, aplikacje i rozwiązania systemowe są wytwarzane w lokalnej produkcji. Nasze najnowocześniejsze centrum technologiczne znajduje się również w tym miejscu, w którym znajduje się dział inżynierii, dział prototypów konstrukcji, laboratoria testowe, długoterminowe zaplecze testowe i centrum szkoleniowe.

Nasze systemy zarządzania

  • Dowiedz się więcej o Polityce Jakości SMC Corporation.
  • Wszystkie zakłady produkcyjne SMC posiadają certyfikat ISO 14001. Zobacz najnowszy raport, w którym dowiesz się także o zrównoważonym rozwoju oraz jak wywiązujemy się z naszej odpowiedzialności za zrównoważony rozwój. 
  • W 2014 przeszliśmy audyt w naszej grupie CEE zgodnie z  wytycznymi SMETA "4-filary" . W tym czasie potwierdzono nie tylko naszą odpowiedzialność społeczną, ale i także etyczną, przy okazji także zidentyfikowano szereg najlepszych praktyk. Zobacz SMETA potwierdzenie zgodności.
  • Jak realizujemy naszą wewnętrzną i zewnętrzną odpowiedzialność - dowiedz się w naszym Kodeksie postępowania grupy SMC.
  • Plan Ciągłości Biznesowej SMC określa, w jaki sposób spełniamy naszą podstawową odpowiedzialność na całym świecie: dostarczanie naszym klientom wszystkich potrzebnych im produktów.
  • Centrum Technologiczne SMC AT

  • Produkcja Lokalna

  • Logistyka

Centrum Technologiczne SMC AT

Innowacje + know-how + solidne porady + kontakt osobisty
Zwiększamy wydajność, produktywność i bezpieczeństwo maszyn

 

Inżynieria aplikacji
Wspieramy Cię na miejscu poprzez uruchomienie, rozwiązywanie problemów, testowanie lub optymalizację aplikacji.

  Indywidualne rozwiązania
Opracowanie niestandardowych i indywidualnych rozwiązań zaawansowanych technologii we wspólnej pracy projektowej z naszymi klientami.

  Nasza wiedza dla Twojej przewagi konkurencyjnej
Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów - w ramach naszych regularnych Webinariów, w naszym Centrum Technologicznym lub w Twojej lokalizacji.

 

Bezpieczeństwo maszyn
Wsparcie i porady dotyczące projektów i aplikacji związanych z bezpieczeństwem.
Opracowanie zindywidualizowanych produktów i rozwiązań systemowych związanych z bezpieczeństwem.
Ucz się więcej ...

   
   

 

Robotyka
Identyfikacja odpowiednich komponentów i opracowanie niestandardowych, kompaktowych, lekkich i energooszczędnych rozwiązań w dziedzinie robotyki. Nasi eksperci pomogą ci w twoich wyzwaniach.

Produkcja Lokalna

Indywidualne rozwiązania dla maksymalnej wydajności

 

Produkcja siłowników (okrągły, kompaktowy, ze ściągami)
Krótkoterminowa realizacja produkcji odpowiedniego siłownika.

 

Montaż zespołów (zespoły F.R.L, wyspy zaworowe, panele sterowania i szafy sterownicze)
Montujemy kompletne zespoły, które należy tylko podłączyć zgodnie z systemem „Plug & Play”.

 

Naprawy / serwis
Elementy SMC są bardzo trwałe. Jeśli naprawa jest mimo to konieczna, zajmiemy się tym za Ciebie.

 

Konserwacja
Regularna konserwacja zapewnia długą, bezproblemową pracę. Wykonujemy je dla Ciebie na komponentach, zespołach SMC i całym naszym systemie produkcyjnym (proces, maszyna, miejsce pracy, magazyn, przepływ materiałów i produktów).

Logistyka

Nasze usługi logistyczne zapewniają szybką dostawę i niskie zaangażowanie kapitałowe.

 

W samą porę
Otrzymujesz dostawę dokładnie wtedy, kiedy i gdzie jej potrzebujesz.

 

Magazyn konsygnacyjny
Magazynowanie według twoich wymagań, płacisz według zużycia.

 

Zestawy
Łączymy twoje indywidualne dostawy w zestawy dla twoich zespołów.

 

Dostępność produktowa
Wysoka dostępność standardowych produktów.