Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC oplossingen voor robotica

Uw rechterarm

Robots en mensen moeten samenwerken. Industriële robots zetten steeds vaker de toon in productie-installaties, terwijl de menselijke inbreng bestaat uit strategisch denken, innovaties en technische details.

Door een nauwe relatie met onze klanten – onze inspiratie – kunnen wij producten toepassen om oplossingen te vinden die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden.

Wij zijn ervan overtuigd dat SMC ‘uw rechterarm’ in robotica kan zijn. Onze internationale teams van experts staan klaar om u te ondersteunen bij uw dagelijkse uitdagingen. Onze lokale en Europese technische centra kunnen iedere oplossing op maat voor u ontwikkelen.

Ontdek hieronder onze belangrijkste oplossingen voor robotica: samenwerkend, innovatief, compact, licht en duurzaam. Eenvoudig en flexibel. Vervolgens ziet u hoe SMC oplossingen een specifieke impuls kunnen geven aan las-, verf- en handlingtoepassingen. Bovendien beschikt u over nog meer voordelen met ons assortiment eindeffectoren voor collaboratieve robots.

Kom meer te weten over robotica door de visie van onze experts op de sector. Klik hier.

Click to configure Call To Action

U heeft misschien ook interesse in

 

Ontdek zelf hoe SMC eindeffectoren voor collaboratieve robots uw handling flexibiliteit geven

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Ontdek onze belangrijkste oplossingen voor robotica

  • Collaboration

  • Wireless

  • Speed

  • Endurance

  • Easy Exchange

  • Miniature

Collaboration

Bereik flexibele en eenvoudige oplossingen door cobots en eindeffectoren samen te voegen

Flexibiliteit, eenvoudige integratie en snelle werking zijn drie toenemende vereisten van de industrie met betrekking tot automatisering. Het zijn dezelfde drie kenmerken van collaboratieve robots (of cobots).

Wireless

Moet je uitwerpers monteren bij de bewegende delen van de robots?

Moet je vacuüm genereren? En tegelijkertijd minder lucht verbruiken? Moet u uw ejectoren op afstand controleren? Het brede assortiment ejectoren van SMC voldoet aan al uw eisen, zodat u over de meest efficiënte oplossingen beschikt.

Speed

Laat uw robot sneller bewegen. Verhoog uw productiviteit.

Onze J serie omvat een reeks pneumatische oplossingen die speciaal zijn ontworpen volgens een optimalisatieconcept voor gewicht en afmetingen. Hierdoor kan uw robotarm sneller bewegen, omdat de massatraagheidsbelastingen worden verminderd. Zo bent u productiever, dankzij de sterk verbeterde cyclustijden.

Endurance

Ontworpen om de bewegingen van uw robot te weerstaan

Robottoepassingen moeten meestal bestand zijn tegen snelle en complexe bewegingen. Hier heeft u ons voorstel om de levensduur van uw producten te verlengen zonder voortdurend oog te hebben voor onderhoud.

Easy Exchange

Het vervangen van de tools van uw robot was nog nooit zo eenvoudig

Diverse tools gebruiken in dezelfde robotapplicatie? Aarzel niet en bekijk onze volgende producten.

Miniature

De ruimtebesparende 3-in-1 elektrische oplossing die uw robot nodig heeft

Miniaturisatie is een sleutelfactor om de productiviteit van uw robottoepassing te verhogen. Daarom hebben wij een zeer compacte oplossing ontworpen die een lineaire motor, lineaire geleider en een verplaatsingssensor integreert.

De SMC oplossingen die uw applicaties kunnen versterken

  • Gripping

  • Vacuum handling

  • Welding

  • Painting

Gripping

Heeft u een grijperuitdaging? Wij zijn er klaar voor!

Pneumatisch, elektrisch of wat u niet voor mogelijk hield. Er zijn diverse opties waarmee SMC uw handling mogelijk maakt, wat u ook wilt met uw robot.

Vacuum handling

Click to configure Rich text snippet

Welding

Onze solide oplossingen voor uw lasrobot

Wij hebben stroombestendige oplossingen voor u voor het bevestigen en positioneren van materiaal dat moet worden gelast, evenals een breed scala van slangen die geschikt zijn voor de lassector waar omgevingen worden blootgesteld aan doordringende spatten.

Painting

Als verfkwaliteit een must is

Wij maken uw verfapplicatie eenvoudiger met diverse siliconevrije producten, een geschikte keuze voor de automotive- en verfindustrie om schadelijke effecten op de verfaanhechting te vermijden.

Verken de SMC Expertise Hub

 

Gebruik robotica voor een stevige grip op productieflexibiliteit

 Door Marcus Mazetti, Global Account Manager SMC Sweden

MAART 2022
Robots zijn tegenwoordig in alle industriesectoren te vinden. Zelfs buiten traditionele sectoren als productie, inspectie en verpakkingen voeren robots taken uit die variëren van mijnbouw en ruimteonderzoek tot chirurgie, laboratoriumonderzoek en zelfs het plukken van fruit. Met zoveel toepassingen hebben robots één belangrijke eigenschap nodig: flexibiliteit. Een groot deel daarvan wordt geleverd door end-of-arm tooling (grijpers). Dat betekent dat met veel factoren rekening moet worden gehouden bij het selecteren van een leverancier van grijpertechnologie, zoals de breedte van het portfolio, bewezen aanpassingsmogelijkheden en een hoog niveau van klantondersteuning.

Lees verder 

Modular media control saves time and cost in robotic welding

  By Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic

MARCH 2022
We all know that high-volume automotive applications such as welding have numerous demands, not least high productivity and reliability. Any failures or inconsistencies with the robotic solutions deployed in these processes can lead to costly production stoppages and expensive maintenance or repairs. For this reason, a growing number of robot OEMs are choosing to work with our team of expert engineers here at SMC, which can offer a highly effective and convenient modular solution for handing welding-specific media such as air, gases and water.

Read more 

Draadloze robotica: waar minder absoluut meer is

 Door Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain

MAART 2022
Ooit verlangd naar een draadloos communicatiesysteem voor jouw robotica? Heb je genoeg van kabels en de bijbehorende breuken en verbroken verbindingen? Wil je minder installatie- en onderhoudskosten? Draadloze robotica is nu realiteit. Sterker nog, het is er al een tijdje en het biedt volledig betrouwbare en stabiele communicatie bij een groeiend aantal fabrikanten die het volledig unieke wireless-systeem van SMC hebben geadopteerd. Om iedereen te helpen die nog twijfelt over draadloze communicatietechnologie zal ik in een korte Q&A ingaan op een aantal veelvoorkomende zorgen.

Lees verder 

Cobots en eindeffectoren vinden elkaar in betaalbare flexibele oplossingen

 Door Andrea Trifone, Cobot Project Leader SMC Italië

JANUARI 2021
Terwijl robotica leidde naar de snelle groei van automatisering, zien we cobots als de democratisering van roboticatechnologie. Ze sluiten de kosten en complexe programmering uit die gewoonlijk vereist zijn bij robots, terwijl ze veel meer flexibiliteit bieden.

Lees verder