Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Draadloze robotica: waar minder absoluut meer is

Ooit verlangd naar een draadloos communicatiesysteem voor jouw robotica? Heb je genoeg van kabels en de bijbehorende breuken en verbroken verbindingen? Wil je minder installatie- en onderhoudskosten? Draadloze robotica is nu realiteit. Sterker nog, het is er al een tijdje en het biedt volledig betrouwbare en stabiele communicatie bij een groeiend aantal fabrikanten die het volledig unieke wireless-systeem van SMC hebben geadopteerd. Om iedereen te helpen die nog twijfelt over draadloze communicatietechnologie zal ik in een korte Q&A ingaan op een aantal veelvoorkomende zorgen.

  Door Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain


MAART 2022
Q1: Hoe kunnen potentiële gebruikers hun angst voor het onbekende op het gebied van draadloze betrouwbaarheid overwinnen?
A. Het is een wijdverbreid misverstand dat draadloos niet zo betrouwbaar is als bekabeld, maar hoeveel draadloze systemen hebben we thuis in gebruik? Headsets, telefoons, autosleutels en computertoetsenborden om er maar een paar te noemen. Draadloze communicatietechnologie is zo robuust geworden dat de meesten het als vanzelfsprekend beschouwen, dus waarom zouden we onze industriële systemen daar ook niet van laten profiteren? In de zeven jaar sinds de lancering van ons wireless-systeem hebben we geen noemenswaardige problemen gehad. Het is zelfs gestandaardiseerd als betrouwbare communicatieapparatuur bij toonaangevende fabrikanten in de auto-industrie.

Q2: Wat als mijn IT-afdeling terughoudend is met het toevoegen van nieuwe externe draadloze netwerken, omdat ze denken dat deze kunnen conflicteren met interne netwerkpakketten?
A. Het is belangrijk om te weten dat onze draadloze apparatuur alleen informatie verstuurt wanneer dat nodig is, niet constant en in zeer kleine netwerkpakketten. Bovendien maakt het systeem gebruik van FHSS-technologie (Frequency Hopping Spread Spectrum), waarvan al vele jaren bewezen is dat deze probleemloos werkt in omgevingen waar verschillende apparaten tegelijkertijd informatie verzenden in dezelfde bandbreedte. Al deze factoren dragen bij tot stabiele en betrouwbare communicatie.

Q3: Werkt draadloze communicatieapparatuur stabiel en betrouwbaar in omgevingen met veel elektromagnetische stralingen, zoals bij puntlassen?
A: De oorsprong van de ontwikkeling van het product ligt in de automotive sector, een omgeving waarin elektromagnetische stralingen optreden van onder meer motoren, omvormers, verwarmers, puntlasapparatuur en RFID’s. Er bestaat geen gevaar dat de apparatuur defect raakt door elektromagnetische stralingen. Sterker nog, wij weten dat het systeem veel ongevoeliger voor stralingen is dan communicatie via koperen kabels en zich bijna gedraagt als glasvezel, maar dan zonder de bijbehorende hoge kosten en kwetsbare onderhoudseisen.

Q4: Wat zijn de optimale industriële toepassingen voor draadloze communicatietechnologie?
A: Hoewel geschikt voor alle industriële sectoren, zijn de meeste toepassingen tot nu toe voor robots en randapparatuur van robots. De vermogensunits in systemen zoals robots en draaitafels stellen de bijbehorende communicatiekabels bloot aan extreme wendingen, waardoor ze uiteindelijk slijten en breken. Dat leidt tot willekeurige systeemstoringen die vaak veel tijd kosten om op te sporen en te herstellen en die uiteindelijk weer de kop opsteken omdat ze kenmerkend zijn. Met draadloos kunnen we in principe alle kabels uitsluiten die elektrische besturingssignalen overbrengen.

Positioneren en oriënteren van onderdelen - pick & place - SMC EX600 wireless-systeem

Q5: Wat zijn de belangrijkste voordelen van wireless?
A: Door te kiezen voor een draadloze oplossing voorkomen we onproductieve onderbrekingen als gevolg van losse of gebroken communicatiekabels of slechte contacten. Het voorkomt ook storingen door elektromagnetische straling, dankzij de betere immuniteit van draadloze communicatie. Daarnaast zijn er kostenbesparingen, omdat er bijvoorbeeld geen ultra-flexibele kabels, speciale draaiverbindingen of sterk beveiligde connectoren meer nodig zijn.

SMC wireless-syteem – EX600-W serie

 

Ontdek SMC oplossingen voor robotica

Juanjo Jubete | Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain

Juanjo kwam in 2008 bij de SMC Spanje familie. Hij begon als sales engineer in Noord-Spanje. Tien jaar later volgde hij zijn technische passie met een overstap naar het Electric-project. Daar werkt hij enthousiast aan het ondersteunen en oplossen van uitdagingen van klanten op het gebied van elektrische en robotica-toepassingen, seriële interfacecommunicatie en, uiteraard, draadloos.

Is hij niet ergens aan het sleutelen in zijn vrije tijd, dan geniet hij van lange ritten op zijn mountainbike of motor.

Wil je up-to-date blijven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief. Lees onze artikelen en meer... Direct in je mailbox.

 

Volg ons

 

Downloads

 

Je hebt misschien ook interesse in

 

Gebruik robotica voor een stevige grip op productieflexibiliteit
Door Marcus Mazetti, Global Account Manager SMC Sweden
Lees verder 

Modular media control saves time and cost in robotic welding
By Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic
Read more 

Cobots en eindeffectoren vinden elkaar in betaalbare flexibele oplossingen
Door Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy
Lees verder

Wij begrijpen je dagelijkse behoeften.
Lees verder hoe onze klanten onze producten tot leven brengen.