Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità per il vuoto. Eiettore per vuoto / Unità per linea vuoto - ZK2*A

La soluzione silenziosa a risparmio energetico "tutto in uno"

  • Ottenete efficienza – Sistema per eiettore, per linea vuoto e manifold in una singola unità
  • Ridotto consumo di aria – Vacuostato digitale a risparmio energetico ed eiettore a 2 stadi
  • Compattezza e leggerezza – Soluzione ideale per la manipolazione
  • Comunicare a distanza – Controllare e monitorare fino a 16 uscite tramite unità in bus di campo con un'ampia gamma di protocolli di comunicazione e IO-Link.

E molto di più

  • Unità per il vuoto avanzata (eiettore/unità per linea vuoto/manifold) con opzioni di bassa rumorosità e alta efficienza.
  • Vacuostato digitale a risparmio energetico: Eccitazione intermittente (alimentazione/scarico) solo quando diminuisce il vuoto.
  • Eiettore a 2 stadi più efficiente: Consumo d'aria ridotto del 30 %.
  • Valvola bistabile a 2 vie (valvola di rottura/valvola di alimentazione): Trattiene il vuoto anche quando l'alimentazione elettrica si interrompe o è disattivata. Impedisce la caduta improvvisa dei pezzi di lavorazione.
  • Costruzione compatta con componenti integrati per maggiore compattezza e leggerezza.
  • Controllo e monitoraggio fino a 32 uscite tramite unità in bus di campo con un'ampia gamma di protocolli di comunicazione
    • Protocolli compatibili con EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • Protocolli compatibili con EX500: sistema decentralizzato gateway
    • Protocolli compatibili con EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, wireless, compatibile con unità wireless base.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Stazioni
Sistema/Attacco
Cablaggio
Supporto
Alimentazione pressione di rottura individuale
Assieme manifold (alla consegna)