Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Software di selezione componenti per il vuoto

Hai bisogno di progettare un circuito per il vuoto?

Con questo software è possibile scegliere tra 4 diversi tipi di circuito e, con l'inserimento di poche condizioni operative, il programma ti supporterà nella scelta delle seguenti serie di prodotti SMC:

  • Ventose
  • Eiettori
  • Tubi
  • Valvole di controllo
  • Valvole di alimentazione, rilascio e regolazione
  • Unità di controllo del vuoto

Il Vacuum Components Selector visualizzarà le caratteristiche del progetto in termini di: tempo di risposta alla presa, fattore di sicurezza, tempo di rilascio e consumo d'aria.
Grazie a questi dettagli è possibile modificare la selezione fino ad ottenere la soluzione per il vuoto ottimale.

Trova il giusto componente

Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti per il vuoto SMC?

Sul nostro catalogo prodotti puoi scoprire la vasta gamma di accessori per i cilindri.

  • Serie incluse

  • Termini di utilizzo

  • Requisiti di sistema

Serie incluse

  • ZP: Ventosa per vuoto
  • ZP3E: Ventosa con supporto
  • ZP3P: Ventosa con scanalature, Conformità FDA
  • ZP3P-JT: Ventosa, soffietto a 2,5 stadi con guida e supporto
  • ZK2: Unità per il vuoto
  • ZR: Unità per il vuoto grande portata
  • ZH-A: Eiettore per il vuoto, modello box/attacchi su corpo
  • ZU-A: Eiettore per vuoto in linea
  • ZL: Eiettore multistadio
  • V100: Elettrovalvola a 3 vie, Standard
  • SYJ: Elettrovalvola a 3 vie pilotata
  • VQZ: Elettrovalvola a 3 vie, montaggio su base
  • VK: Elettrovalvola a 3 vie con otturatore ad azionamento diretto
  • VT: Valvola a 3 vie ad azionamento diretto
  • VX2: Elettrovalvola per manifold a 2 vie ad azionamento diretto
  • VP: Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
  • VG342: Elettrovalvola a 3 vie, a fungo
  • VEX3: Valvola a 3 vie e 3 posizioni, attacchi su corpo
  • VNB: Valvola di processo a 2/3 vie 
  • VQD: Valvola a 4 vie a fungo diretto
  • AS: Regolatore di velocità
  • T: Tubo
  • ZKJ: Manifold eiettori in bus di campo
  • ZK2[]A: Unità per il vuoto, Eiettore per vuoto

Termini di utilizzo

  • Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.
  • Per usare qualunque prodotto contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.
  • Il Software e l’apparecchio in esso contenuto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.
  • SMC non è responsabile dei malfunzionamenti causati dall'utilizzo del Software.

Requisiti di sistema

  • Google Chrome 90.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 91 o versione successive
  • Safari 14.0 o versione successive
  • Mozilla Firefox 89.0 o versione successive
  • Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • Internet Explorer 7.01 o successivi