Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Booster di pressione – VBA

La potenza dell'aria

  • Riduzione dei costi energetici grazie alla riduzione del consumo energetico del compressore - Diminuire la pressione di mandata della linea principale e aumentare la pressione per un'operazione specifica
  • Semplifica il montaggio - Nessuna alimentazione elettrica richiesta, spazio ridotto e connessione pneumatica standard
  • Prevenire l'impatto sui componenti del sistema - Bassa generazione di calore.

E molto di più

  • Attacco: 1/4, 3/8 y 1/2
  • Silenziatore e manometro
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX, produzione di batterie ricaricabili
  • Migliore affidabilità.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

VBA11A-F02
Dimensione corpo
Filettatura
Opzione
Semi-standard

Dimensione corpo
11A (1/4, modello ad azionamento manuale, Rapporto di moltiplicazione da 2 a 4:1)
Filettatura
F (G [PF])
Opzione
Nessuno
Semi-standard
Standard
Fluido di pressione
Aria
Pressione massima di esercizio
1.0 MPa
Pressione minima di esercizio
0.1 MPa
Pressione di prova
3.0 MPa
Massima temperatura ambiente
50 °C
Minima temperatura ambiente
2 °C (senza congelamento)
Approvazioni
Nessun bisogno
Numero di connessioni pneumatiche
3 pz.
Campo di regolazione pressione
0.2 to 2.0 MPa
Attacchi
Rc 1/4
Rapporto di moltiplicazione
2 to 4 times
Meccanismo di regolazione della pressione
Handle-operated with relief mechanism
Max. portata Nota 2) (L/min (ANR))
70 (l/min (ANR))
Campo della pressione d'alimentazione (Mpa)
0.1 to 1.0 MPa
Misura attacco manometro (Rc)(IN/OUT: 2 posizioni)
Rc 1/8
Installazione
Horizontal
Lubrificazione
Grease (Non-lube)
Peso
0.840 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version