Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Software di selezione del booster

Aumenta la pressione nelle applicazioni specifiche

Se hai bisogno di aumentare la pressione in uno dei processi, aumentare la pressione dell'intera linea è una soluzione costosa e non del tutto efficiente. Un booster di pressione è la soluzione perfetta per aumnetare la pressione solo dove è necessario.

Il nostro selettore permette di trovare il booster più adatto in funzione al proprio circuito. Scegli i componenti, le loro caratteristiche e le condizioni di funzionamento, il software selezionerà la soluzione ottimale per le tue esigenze.

Trova la tua soluzione

Vuoi avere maggiori informazioni sui booster di pressione SMC?

Sul nostro catalogo prodotti puoi scoprire la vasta gamma di booster di pressione.

  • Serie incluse

  • Precauzioni

  • Requisiti di Sistema

Serie incluse

  • Booster di pressione VBA

Precauzioni

  • I risultati di calcolo e di dimensionamento ottenuti dal software possono differire da quelli ottenuti utilizzando l'attrezzatura reale.
  • SMC non è respoinsabile di eventuali danni derivanti dall'uso di questo software.
  • Questo software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • SMC non garantisce la totale precisione dei risultati dei calcoli e di dimensionamento ottenuti dal software.
  • Quando si utilizza qualsiasi prodotto contenuto in questo software, si prega di leggere le "Istruzioni di sicurezza", le "Precauzioni", le "Precauzioni specifiche del prodotto" e le "Specifiche descritte nel manuale del prodotto".

Requisiti di Sistema

I seguenti browser e versioni sono consigliati per utilizzare la versione online del software:

  • Google Chrome 77.0 o versioni successive.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive.
  • Microsoft Edge 17 o versioni successive.
  • Safari 11.0 o versioni successive.

Requisiti di sistema per la versione scaricabile:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard Disk: 500 MB o più di spazio libero (Quando si installa il software)
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più