Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Soluzioni SMC per l'industria della birra

Produciamo soluzioni

La produzione della birra è un processo complesso, non bastano solo le tecniche di produzione per avere un prodotto di qualità. L'esperienza nel settore e l'approfondita conoscenza dei diversi processi sono altrettanto importanti.

SMC è consapevole delle esigenze richieste da questo settore ed è per questo che puoi contare sul nostro team di esperti qualificati. Possiamo infatti offrirti soluzioni per ogni fase del processo si produzione e di confezionamento della birra, con attenzione all'efficientamento energetico, alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di gestione.

 

Storage, process and mixing

With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.

Storage, process and mixing

Highlighted Products

Filling

It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.

Filling

Highlighted Products

Pasteuriser

To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.

Pasteuriser

Highlighted Products

Labelling

For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.

Labelling

Highlighted Products

Case packing and conveying

By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime

Case packing and conveying

Highlighted Products

De-palletising and palletising

With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.

De-palletising and palletising

Highlighted Products

“L'Overall Equipment Effectivness (OEE) e la manutenzione basata sulle condizioni (CMB) sono metodi di risparmio cruciali per l'industria della birra. SMC offre soluzioni e servizi specifici compatibili con IO-Link e rivolti all'Industria 4.0 per supportare le richieste e gli obiettivi dei nostri clienti.”

Gary Brown | Global Key Account Manager Brewery

Informazioni relativa all'industria della birra

Scopri le soluzioni SMC per l'industria della birra

Processo e fermentazione

Risciacquo e Riempimento

Codifica ed Etichettatura

Trasporto e Confezionamento

Imballaggio e Pallettizzazione

Explore The SMC Expertise Hub

Industria alimentare: affrontare le sfide del settore significa avere specialisti di automazione nelle fabbriche

  di Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe 

GIUGNO 2021
Secondo il Verified Market Search, tra il 2021 e il 2027 il mercato dell'industria alimentare dovrebbe crescere con un tasso di crescita annuo del 6,04%. Il settore alimentare dovrà pertanto aumentare la propria produttività, ma affrontare anche la mancanza di lavoratori e i costi che ne derivano.
Mentre la maggior parte delle aziende di automazione si focalizza sui costruttori di macchine, SMC è presente con i propri esperti nelle fabbriche delle aziende alimentari, al fine di individuare le necessità e aiutare i propri clienti a soddisfarle. Per migliorare la loro produttività, le aziende del settore devono ridurre i tempi morti implementando più automazione, ma soprattutto devono migliorare gli aspetti dell'efficienza energetica, della sicurezza e dell'igiene delle macchine. Leggi l'articolo (EN)