Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo a profilo ribassato - LEM

Soluzione per spazi ristretti e carichi pesanti

  • Sfruttate al meglio lo spazio – Adatto all'uso in spazi ristretti
  • Movimento perfetto – Disponibile in diverse meccaniche a seconda delle esigenze
  • Facile da controllare. Adatto alle vostre esigenze – 14 posizioni senza necessità di programmazione. Compatibile con i sensori
  • Ottenete la massima precisione e potenza – Ripetibilità di posizionamento ±0,08. Carico di lavoro fino a 20 kg.

And much more

  • Dimensione corpo: 25 e 32 mm
  • Corse: da 50 a 2000 mm
  • Acceleratione: fino a 20000 mm/s²
  • Velocità: fino a 1000 mm/s
  • Tipo con motore passo-passo
  • Encoder: incrementale
  • Compatibile con i controllori: LECP1, LECP2 e JXC#1
  • Può essere collegato a diversi tipi di guide.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Modello
Misura
Posizione di montaggio motore
Corsa
Opzione motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Controllo
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo