Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Selettore attuatori elettrici

Focalizzare sulle prestazioni, non sui calcoli

Vuoi evitare di passare troppo tempo a guardare numerosi cataloghi, cercando di capire la grafica e / o completare i calcoli secondo le formule suggerite?

In tal caso, abbiamo la soluzione per te facile e intuitiva.

I nostri attuatori elettrici si adattano alle diverse esigenze e applicazioni e per individuare quello più adatto è a disposizione uno strumento di selezione.

Solo quattro semplici passaggi per ottenere i riferimenti concreti per attuatore e controller e calcolare le prestazioni in diverse condizioni di lavoro. Velocità, carico di lavoro, orientamento e posizione, velocità di accelerazione o decelerazione sono alcuni dei parametri che è possibile specificare per raggiungere la giusta soluzione elettrica SMC.

Il software mostrerà poi un riepilogo – di facile lettura - dei risultati con il prodotto che soddisfa le esigenze, oltre alle specifiche.

Inizia la selezione

*Dettagli tecnici del software: Electric Actuators Selector

Potresyo essere interessato a

Necessiti di informazioni sugli attuatori elettrici di SMC?

Consulta online il nostro catalogo prodotti per scoprire la gamma completa di soluzioni elettriche adatte per ogni applicazione

  • Series Included

  • Precautions

  • System requirements

Series Included

Attuatori Elettrici:

  • Senza stelo – Serie LEF, LEJ, LEL, LEM
  • Con stelo – Serie LEY, LEYG
  • Unità di traslazione – Serie LES/LESH
  • Tavola miniaturizzata – Serie LEPY/LEPS
  • Unità rotante – Serie LER
  • Pinza – Serie LEHZ/LEHZJ/LEHF/LEHS

Controllore / Driver:

  • Controllore programmabile – Serie LECP6/LECA6
  • Controllore a programmazione semplificata – Serie LECP1
  • Controllore a programmazione semplificata, con studio corsa – Serie LECP2
  • Driver motore passo-passo con ingresso a impulsi – Serie LECPA

Driver per motore servo AC:

  • Tipo con ingresso a impulsi o a posizionamento, per encoder incrementale – Serie LECSA
  • Tipo con ingresso a impulsi, per encoder assoluto – Serie LECSB
  • Tipo a ingresso diretto CC-Link – Serie LECSC
  • Tipo III SSCNET – Serie LECSS
  • Tipo III/H SSCNET – Serie LECSS-T
  • Tipo MECHATROLINK-II – Serie LECYM
  • Tipo MECHATROLINK-III – Serie LECYU.

Sensore, esecuzioni speciali e specifiche speciali sono esclusi

Precautions

  • Il dimensionamento ed i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale
  • Per utilizzare questo software leggere: le Istruzioni di sicurezza, le Precauzioni, le Precauzioni specifiche del prodotto e le Specifiche descritte nel manuale d'uso
  • Il Software ed il materiale in esso contenuto sono soggetti a modifiche senza preavviso
  • SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento ed i risultati del calcolo ottenuti con lo stesso
  • SMC non è responsabile di malfunzionamenti causati dall'utilizzo del Software

System requirements

  • Google Chrome 49.0 o successivi
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o successivi
  • Mozilla Firefox 50.0 o successivi
  • Safari 9.1 o successivi