Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di traslazione elettrica senza motore - LESYH

Il vostro motore, il nostro attuatore. Estremamente preciso e compatto

  • Create la migliore soluzione possibile per voi – Utilizzate il vostro motore e driver
  • Notevole rigidità e precisione – Flessione ridotta. Ripetibilità di posizionamento ± 0.01 mm e grande robustezza. Riduzione del gioco, 0.1 mm
  • Optimisez votre application – Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix
  • Aumentate la produttività – velocità massima di 400 mm/s e accelerazione massima di 5000 mm/s².

And much more

  • Taglia: 16, 25
  • Servomotore AC
  • Corsa: da 50 a 150mm.

Configure your product

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa