Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico rotante - LER

Rotazione continua finchè non trova la sua posizione

  • Rotazione continua precisa – Ripetibilità del posizionamento ± 0.03º. Rotazione 360º
  • Non perdete mai la posizione. Riduzione dell'avviamento della macchina – Encoder assoluto senza batteria
  • Fermatelo quando ne avete bisogno – 90º e 180º con stopper esterno
  • Alta velocità e accelerazione migliorate – Fino a 420º/s. Fino a 3000º/s².

And much more

  • Dimensione coprpo: 10, 30 e 50 mm
  • Angolo di rotazione: 320º (tipo con encoder assoluto senza batteria) e 360º (tipo standard)
  • Accelerazione: fino a 3000 mm/s²
  • Velocità angolare: fino a 420 º/s
  • Tipo con motore passo-passo
  • Encoder: incrementale & assoluto senza batteria
  • Compatibile con i controllori: LECP1, LECPA e JXC#1.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca