Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo miniaturizzato con stelo - LEPY

L'attuatore che sta in una mano

  • Spingere occupando il minor spazio possibile - Compatto e leggero, minimo 240 g. Tipo con stelo o con unità di traslazione
  • Individuazione della posizione perfetta - Ripetibilità di posizionamento di ±0,2 mm
  • Adattabile alle esigenze - Tipo di motore selezionabile. Possibilità di impostare posizione, velocità e forza (64 punti).

And much more

  • Dimensioni corpo: 6 e 10
  • Corsa: 25 a 75 mm
  • Encoder: incrementale
  • Tipo di motore passo-passo
  • Carico di lavoro orizzontale: fino a 2 kg
  • Carico di lavoro verticale: fino a 1.5 kg
  • Velocità: fino a 350 mm/s
  • Acceleratione: fino a 3000 mm/s².

Configure your product

 
Size
Motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Direzione di montaggio cavo motore                    
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo