Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo senza stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

La vostra soluzione quotidiana per trasferimento di carichi elevati

  • Trasferite e posizionate in base alle vostre necessità – Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, la migliore per carichi elevati e posizionamenti accurati e ripetibili.
  • Velocizzate e semplificate l'avvio e la ripartenza – Il tipo con encoder assoluto senza batteria permette di ripartire dall'ultima posizione.
  • Aumentate la vostra produttività – controllore ad alte prestazioni. Velocità massima di 1500 mm/s e accelerazione massima di 10000 mm/s².
  • Integrazione perfetta, funzionamento senza sforzo – Compatibile con il manifold di controllori, fino a 16 assi. Rilevamento automatico dell'attuatore.
  • Installalo in qualsiasi posizione – Varietà di modelli per adattarsi alle camere bianche, per la produzione di batterie e per le esigenze di grado di protezione IP67.

And much more

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 50 a 1200 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 80/40 kg.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Direzione di ingresso del cavo del motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Applicazione del grasso (parte della bandella di tenuta)