Aumentate la potenza della vostra macchina – Fino a 750 W per trasferimenti di carichi elevati in velocità
Migliorate la sicurezza, la comunicazione e la resistenza della vostra macchina – Funzione STO. Diversi protocolli industriali e comunicazione in fibra ottica
Controllo preciso di posizione, velocità e forza – Encoder assoluto o incrementale, fino a 22 bit. A posizionamento, ad impulsi o ad ingresso diretto bus di campo.
And much more
Serie LECS#:
Tipo con scheda di rete disponibile per alcuni protocolli
Ability to improve transfer load and speed
Protocolli di comunicazione: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<UL><LI>Protocollo Bus di campo applicabile: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ e SSCNET III/H</LI><LI>Tipo con scheda di rete disponibile per alcuni protocolli</LI><LI>Serie attuatori elettrici applicabili: LEY, LEF, LEJ</LI><LI>Capacità di migliorare il trasferimento del carico e la velocità.</LI><LI>Disponibile funzione di sicurezza STO (Safe Torque Off)</LI><LI>Ampio campo di alimentazione : 100-120 e 220-230 VAC (50/60 Hz)</LI><LI>Diverse motori compatibili: 100W, 200W, 400W, 750W.</LI></UL>
Fase 2: Configurazione
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LECS2-
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza