Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

SMC megoldások vákuumra

Eljött az ideje, hogy megragadja a hatékonyságot

Úgy érzi, hogy nem azt kapta, amit a vákuumrendszertől elvárt?

Mi segítséget nyújtunk Önnek a teljes folyamatban: A szűrés és szabályozástól kezdve a konkrét munkavégző elemig az SMC hatékony és energiatakarékos megoldást kínál, miközben biztosítja a magas teljesítményt.

Az SMC támogatja Önt a vákuumrendszer teljes egészében, szűréstől és a szabályozástól kezdve egészen az EOAT (End of Arm Tooling) berendezésig, és igyekszik a lehető leghatékonyabb és energiatakarékosabb megoldást kínálni, miközben nagy teljesítményt és megbízhatóságot biztosít. Az automatizálás teljes körű szállítójaként, a piacon egyedülálló megoldásokat kínálunk: szelep és ejektor kombinált elosztó, vezeték nélküli rendszer, henger vákuumkoronggal, nyomásfokozó stb.

Egy vákuumrendszer tervezésekor számos szempontot kell figyelembe venni, és a lista élén vitathatatlanul az intelligens vákuum megoldások állnak, az általuk nyújtott hozzáadott értéknek köszönhetően. Az SMC olyan intelligens elosztókat kínál, amelyek pontos vezérlést és kommunikációt biztosítanak, amelyek lehetővé teszik az állapotfelügyeleti és prediktív karbantartási stratégia megvalósítását, hogy gépeit az IIoT-be illeszthesse.

Tudjon meg többet a vákuumtechnológiáról szakértőinktől. Kattintson ide

Fedezze fel vákuumos megoldásainkat

Tudja meg, mely termékek segíthetnek Önnek a termelékenység javításában és a kimagasló hatékonyság elérésében a kifejezetten erre a célra tervezett vákuumos megoldásainkkal.

Válassza ki az igényeinek megfelelő vákuum megoldásokat

Válassza ki a vákuumrendszer kiegészítéséhez szükséges referenciákat, és ellenőrizze az elemek elérhetőségét egy pillanat alatt

Érdekelheti még


Győződjön meg róla, hogy az SMC vákuumos megoldásaival "hogyan tudja megragadni a hatékonyságot".

 

 

Fedezze fel kulcsfontosságú megoldásainkat a vákuumhoz

 

  • Korongok

  • Ejektorok

  • Szűrők

  • Kapcsolók

  • Szabályzók

  • Kollaboratív robotok

Korongok

A munkadarab teljes megismerése mindig a kiindulópontja kell, hogy legyen minden vákuumkezelő rendszerrel kapcsolatos projektnek. Az SMC a vákuumkorongok széles választékát kínálja, hogy minden igényt kielégítsen.

Ejektorok

Kerülje el a kábelek okozta gondokat az ipari robottal

A világ első integrált vezeték nélküli terepi buszrendszerével bármely robotikai alkalmazás számára előnyös lehet a telepítési idő és a költséges termelési leállások csökkentése. Egyszerűbb és költséghatékonyabb ipari kommunikációs kábelek nélkül.

Szűrők

Tekintse meg szűrőinket, amelyek megakadályozzák a levegőben lévő szennyeződések okozta problémákat a vákuumberendezésekben. Segítségükkel elérhető vagy meghaladható az elemek várható élettartama, ami jelentős karbantartási költségmegtakarítást eredményezhet.

Kapcsolók

Tudni szeretné, hogyan működik a vákuumberendezése?
Az mérési igények olyan széleskörűek, mint az azokat kielégítő megoldások.

Szabályzók

A robot szerszámainak cseréje még sosem volt ilyen egyszerű

Ha több szerszámot kell használni ugyanabban az ipari robotalkalmazásban, ne habozzon, tekintse meg következő termékeinket.

Kollaboratív robotok

Érjen el rugalmas és egyszerű megoldásokat a cobotok és a robotkarvégek egyesítésével
Rugalmasság, egyszerű integráció és gyors működés - ez az a 3 követelmény, amelyet az ipar egyre inkább megkövetel az automatizálással szemben, és ugyanezt a 3 tulajdonságot valósítják meg az együttműködő robotok - vagy más néven cobotok.

Győzödjön meg róla, hogy az SMC-nél mikor van itt az: "Ideje fogást találni".

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.

Ne mulassza el azt, hogy az SMC megoldásai hogyan tudják növelni az Ön által használt alkalmazások teljesítményét.

  • Fejlett megoldások

  • Energiahatékonyság

  • Okos kommunikáció

Fejlett megoldások

Kihívás előtt áll? Mi készen állunk rá!
Speciális megoldások, amelyekkel az SMC lehetővé teszi, hogy bármit elérjen, amire szüksége van.

Energiahatékonyság

Most szeretnénk megosztani Önnel az energiahatékonysággal kapcsolatos megoldásainkat, amelyek segítenek Önnek abban, hogy nagyon intuitív és egyszerű módon alkalmazza a helyes energiapolitikát vállalkozása számára.

Okos kommunikáció

Az SMC kétféleképpen dolgozik az intelligens kommunikáción: támogatja ügyfeleinket a konkrét megoldásokban, és a legkorszerűbb termékeket kínálja, mint például az egyedülálló vezeték nélküli terepi buszrendszerünket és az IO-Link megoldások széles választékát, ezáltal intelligens digitalizálással és automatizálással látja el gyárát.

Fedezze fel az SMC szakértői csatornát

 

Emelje fel a vákuumos anyagmozgató rendszerét

 Irina Hermann, Product Manager, SMC Németország

2022 JÚNIUS
Mindannyian tudjuk, hogy minden vákuumrendszer központjában az alkalmazás és a rendszer elrendezése áll, ami általában magába foglalja a vákuum előállításának módszerét, és így azt is, hogy ejektorokat vagy szivattyúkat használnak-e a negatív nyomás létrehozására és a munkadarabok továbbítására. Vannak azonban sokkal fontosabb rendszerelemek is, amelyek figyelmen kívül hagyása azt jelentheti, hogy a vákuumkezelő egység nem teljesít optimális szinten.

Olvasson tovább 

Ne hagyja, hogy beszippantsa a rosszul konfigurált vákuum rendszer

 Tom Litster, mérnök, Légtechnikai berendezések, SMC Európai Technikai Központ

2022 JÚNIUS
A vákuumos anyagmozgató rendszer teljesítménye jellemzően csak annyira jó, mint amilyen annak konfigurációja az adott specifikus alkalmazáshoz. Ez természetesen közvetlenül kapcsolódik a megemelni vagy mozgatni kívánt munkadarabhoz, például annak súlya és alakja tekintetében, míg további szempontok közé tartozik a megcélzott ciklusidő és a megtett lökethossz. Ezen tényezők megállapításával lehetővé válik a kísérletezés a vákuumszinttel, a szívókorongok átmérőjével és számával, annak érdekében, hogy optimális teljesítményű vákuumos anyagmozgató rendszer kerüljön kialakításra, ami gyors, megbízható és energiahatékony.

Olvasson tovább